メカニカル部品技術窓口



ステンレス製ローラの使用イメージ
| ローラ幅(公称) W(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+23(mm) | 73 | 123 | 173 | 223 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| コンベヤ重量目安1,000L(kg) | 12.4P | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 6.8 |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 18 | 35 | 52 | 67 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RS-1010 | RS-1010 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 50~200 | W+3 | 50 | 200 | 50とび | SUS304 | #400研磨 | WML5009ZZ |
| 軸径(φ) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5(4.9) | W+13 | 丸棒 | 切りっぱなし | SUS304 | なし |
ステンレス製ベアリング入りローラーの最小径へ挑戦。
組付け完成品はアルミフレームを採用し業界最小ステンレス製。ベアリング入りローラーです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
Mシリーズのステンレス製コンベア用ローラです。
【特長】
・ローラー径φ10.0、ローラ間隔P12.4です。
・パイプ厚:1.0t、φ5(軸径5mm)。
・ローラー幅(公称)は50~200Wの50mmとびが標準です。
・規格ベアリング、高耐久です。
・アルミフレームです。
・ローラ、フレームセット品用ガイド、製品搬送中での落下防止対策用です。
・三品業界向けNG品払出コンベヤです。
【用途】
・軽軽荷重搬送用、小物部品搬送用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5