メカニカル部品技術窓口


使用イメージ

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 144 | 144 | 94 | 80 | 60 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 25.5 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.5 | 66.1 | 74.5 | 83.3 | 91.9 | 100.5 |
| 75P | 21.3 | 27.1 | 32.9 | 38.7 | 44.5 | 48.5 | 54.3 | 60.3 | 66.2 | 72.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 209 | 342 | 476 | 611 | 746 | 881 | 1,014 | 1,151 | 1,285 | 1,422 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-3812P | R-3812P | 38.1 | 1.2 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM11A | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| 軸軽(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
お客様のご使用に成る環境に合わせて回転の良いべリングではなく、耐久性があり、安価なベアリングの開発致しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
ローラ幅100~1,000mmまで50mm単位で選定可能なコンベア用ローラです。
【特長】
・ローラ径φ38.1、ローラ間隔最小P50です。
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準です。
・中軽荷重搬送用で汎用性に富んだタイプです。
・プレスベアリング、安価タイプ、φ38で売れ筋商品です。
・60型フレーム標準タイプです。
・パイプ厚:1.2t、軸径12mm。
【用途】
・マシンtoマシンの乗移りを始め、ワークガイド等、中軽荷重搬送用、小物搬送に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~