17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ローラ材質

  • 表面処理

    ~mm
  • ライニング

    ~mm
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • ベアリング材質

  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ケースラックホイール(W-28G)

通常単価(税別)
55114
税込単価
61125
通常出荷日:3日目

ケースラック専用ホイールコンベヤ。【特長】・ローラ径φ28(直径28mm)、ローラ間隔最小P30。・小...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

W-28Gの外観

外観

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
フレーム材質備考
W-28G28×25×3.2×27丸鋼
φ3×38L
34.5×41.538.51,000・2,000
3,000
30・455アルミABSホイール

重量

-ストレート1,000Lの重量目安
(kg)
W-28G30P45P
1.050.97

型番リスト

表示件数

ローラ材質

表面処理

ライニング

軸種類

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

最小発注数量
樹脂
なし
なし
[シャフト] 軸(ボルト)付き
樹脂
49
28
25
1個
樹脂
なし
なし
[軸なし(丸穴)] 軸(ボルト)なし
樹脂
49
28
25
1個
-
-
-
軸(ボルト)のみ
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114
( 125 )
3日目
68
( 75 )
3日目
55
( 61 )
3日目

詳細情報

基本情報

ケースラック専用ホイールコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ28(直径28mm)、ローラ間隔最小P30。
・小物搬送に最適。
・ベアリング未使用で安価。

商品担当おすすめ

  • ケースラックコンベヤ W-28G 画像

    マキテック

    ケースラックコンベヤ W-28G

    本製品に対応しているホイールコンベヤ本体となります。<br/>機長や幅等細かい設定が可能の為大変便利です。

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースラックホイール(W-28G) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースラックホイール(W-28G)
ケースラックホイール(W-32G)
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-2812P 外径28.6×幅50~500mm
アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-2816 外径28.6×幅100~500mm
スチール製削り出しホイール(W-36BW-6)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RH-5721P)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格55-51 ---508-
通常出荷日3日目3日目6日目5日目在庫品1日目5日目
種類ホイールホイール長ローラ長ローラホイール長ローラ
特性標準標準標準耐水性標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト