メカニカル部品技術窓口
簡易設置タイプのローラコンベヤ用スタンド。【特長】・V型-L25×25×3鋼材使用。【用途】・ホールコ...
詳細を確認


単位:mm
| 型番 | 最低~最高 H | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 350~500 | 220 | 290 |
| No.2 | 450~700 | 320 | 390 |
| No.3 | 650~1,000 | 520 | 590 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
8,445円 ( 9,290円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
0通常価格(税別):23,206円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~