メカニカル部品技術窓口
溶接レスタイプのローラコンベヤ用スタンド。【特長】・40×20×1.6鋼材使用【用途】・Mタイプフリー...
詳細を確認

単位:mm
| 型番 | 最低~最高 H |
|---|---|
| No.3 | 320~410 |
| No.4 | 420~510 |
| No.5 | 520~610 |
| No.6 | 620~710 |
| No.7 | 720~810 |
| No.8 | 820~910 |
| No.9 | 920~1,010 |
| No.10 | 1,020~1,110 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,220円 ( 9,042円 ) | 5日目 |
9,892円 ( 10,881円 ) | 5日目 |
9,715円 ( 10,687円 ) | 5日目 |
9,865円 ( 10,852円 ) | 5日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 5日目 |
10,612円 ( 11,673円 ) | 5日目 |
10,612円 ( 11,673円 ) | 5日目 |
11,285円 ( 12,414円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 5日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 5日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 5日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 5日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 5日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 5日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 5日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 5日目 |
9,703円 ( 10,673円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 5日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 5日目 |
8,102円 ( 8,912円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 5日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 5日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 5日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 5日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 5日目 |
8,102円 ( 8,912円 ) | 5日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~