17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 9日以内

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~9日目

    プレスベアリング採用で安価タイプのグラビティタイプスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ19....

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P) ローラ外径19.1mm×幅90~490mm:関連画像

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P) ローラ外径19.1mm×幅90~490mm:関連画像
    • ※ 連結金具はオプションです。
    • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
    • ※ 軸止めは針金止めになります。
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P) ローラ外径19.1mm×幅90~490mm:関連画像

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490
    機幅W+70(mm)160220310375460560
    ローラ強度1本当り(kg)403622171311
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)22P22.527.635.641.348.957.7
    30P19.923.729.734.039.646.3
    ローラ・軸付重量目安(g)73109165205257319
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ、標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸、フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    S-1912PS-1912P19.11.26.290・150・240
    305・390・490
    W+890490STKM12A溶融亜鉛めっきプレス
    • ※ フリーサイズとはローラ幅Wが50mmとび以外を指し、○印の場合違うサイズの製作が可能です。

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長Lカーブ内R900ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    60×30×2.3スチール焼付塗装22・25・3061.5
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

    標準軸仕様

    公称径(実寸)×肉厚
    (φ)×(t)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    6(5.9)×0.7W+30パイプ両ツブシSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    90 ~ 490
    カーブ
    -
    25 ~ 30
    900
    90
    1個
    90 ~ 490
    ストレート
    500 ~ 3000
    22 ~ 30
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    プレスベアリング採用で安価タイプのグラビティタイプスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ19.1(直径19.1mm)、ローラ間隔最小P22。
    ・ローラ幅(公称)は90~490Wの定寸が標準。
    ・φ19で売れ筋商品。
    ・60型フレーム。
    ・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。
    【用途】
    ・軽軽荷重搬送用。小物部品搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-4214P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格----10,896 --
    通常出荷日5日目〜8日目〜7日目〜7日目6日目〜8日目〜
    種類ローラローラローラ-ローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールSTKMスチール
    ローラ外径(mm)19.138.157.260.557.242.7
    ローラ当たりの強度(kg)4080175--135

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング