17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベア

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した搬送を実現しました。他の機械にセットする場合など、保守点...

詳細を確認
  • 2021年12月にベルト幅50、75は廃盤となりました。
  • ブラシレス変速モータHタイプがBタイプに変更となりました。詳細はメーカーカタログ011、012ページをご確認下さい。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm
ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベア 外形図1

フレーム断面図

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベア 外形図2

製品仕様

標準仕様

単位:mm
ベルト幅(公称)100150200250300350400500600
機幅140190240290340390440540640
機長500/1,000/1,500/2,000/2,500/3,000/3,500/4,000/5,000/6,000
  • 機高:169mm
  • ベルト速度:定速/変速
  • 搬送能力:搬送能力グラフ参照
  • 定格出力:定速 40W、60W/変速 60W、120W
  • 電源:AC100V(単相)/AC200V(単相)/AC200V(三相)
  • ベルト(標準):ポリウレタンベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)

※ベルト幅の実寸は、上記公称ベルト幅より5mm狭く、機長4mを超える場合と、ベルト幅500、600モデルは10mm狭くなります。

搬送能力グラフ(定速)

機長3,000 ベルト幅300

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベア 搬送能力グラフ
  • グラフは水平分散荷重時の能力です。袋物の搬送は、40%以下の設定でご使用下さい。
  • 搬送能力は、諸条件で変動します。

ベルト速度表

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベア ベルト速度表
  • 定速のベルト速度は、モータ回転数1,500/1,800rpm(50/60Hz)、ドライブプーリ径φ76.3、駆動効率95%で計算しております。
  • 変速のベルト速度は、モータ回転数80~3,000rpm(50・60Hz)、ドライブプーリ径φ76.3、駆動効率95%で計算しております。
  • 正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお薦めします。
  • 変速120W 速度記号B1~B4はチェーン駆動。その他はタイミングベルト駆動になります。

商品特長詳細

  • アルミフレーム
  • センタードライブ
  • 軽量機種
  • 最高回転速度4,000r/min、速度比1:37.5(80~3,000r/min)速度設定が可能になりました。モータ回転数がモニター表示されます。
  • 機長、ベルト幅によっては、チェーン方式となります。

選定サポート情報

保守部品について

保守部品は下記よりご選定いただけます。
※対象モータ型番は必ずこちらをご参照ください。
リンク先には保守対象以外のモータ型番も掲載されております。

               

ベルト                          ⑦モータ(ギアヘッド付き)
ドライブプーリ 小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
テンションローラ小型ACモータ用 平行軸 GU-KBギヤヘッド(ボックス形状タイプ)
スナップローラインダクションモーター Kシリーズ
テールローラレバーシブルモーター Kシリーズ
リターンローラC・Bモーター単体
 C・Bモーター用 平行軸 GCギヤヘッド
 C・Bモーター用 平行軸 GCHギヤヘッド
 インダクションモーター Kシリーズ 平行軸ギヤヘッド
 延長ケーブル(オリエンタルAXUタイプ)
 インダクションモーター スイッチボックス付 UBシリーズ
 ブラシレスモーターユニット AXUシリーズ
ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベア:関連画像

型番リスト

表示件数
型番

ベルト幅

(mm)

速度制御方法

電源

モータ出力

機長

(mm)

減速比

最小発注数量
100 ~ 250
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
100 ~ 250
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
ブラシレス変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
300 ~ 600
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
40W / 60W / 120W
500 ~ 6000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した搬送を実現しました。他の機械にセットする場合など、保守点検のしにくい場所に最適です。
【特長】
・正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
・変速モデルにブラシレスDCモータとコントロールユニットを標準装備。

ご注意

  • 2021年12月にベルト幅50、75は廃盤となりました。
  • ブラシレス変速モータHタイプがBタイプに変更となりました。詳細はメーカーカタログ011、012ページをご確認下さい。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルのベルトコンベア
ベルゴッチTYPE34 ジョイントダコーレスモデルのベルトコンベア
ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル
ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル
ベルゴッチTYPE34 サン付ベルトモデル(ヘッドドライブ)
ベルゴッチTYPE34 ジョイントモデル
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日6日目8日目〜9日目9日目17日目9日目〜
駆動種類センタードライブセンタードライブセンタードライブセンタードライブヘッドドライブセンタードライブ
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)27.227.227.227.2-27.2
ベルト材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
逆転スイッチオプションなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング