17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が57型番あります。
  • 軸穴径 d(φ)

    ~mm
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 仕様・環境

  • はめあい

    ~mm
  • 付属品

  • グリス種類

  • ストローク

    ~mm
  • カバー

    ~mm
  • シール記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU

通常単価(税別)
49,629173,006
税込単価
54,592190,307
通常出荷日:7日目~19日目

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合せたユニット製品

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU 外形図

製品仕様

  • 円筒穴(止めねじ付き)

取付底面から球状軸受座中心までの距離の寸法差(ΔHs)およびボルト穴中心間の距離の寸法差(ΔJs

型番ΔHsΔJs
UCTU208~212±2±0.8

規格表

溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU 規格表
  • 1. ユニット呼び番号およびカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。
  • 2. 適用するグリースニップルの呼びを次に示します。
    C-1/4-28UNF:208~210
    C-R1/8:211、212
  • 3. 三重シール品の場合は、ユニット呼び番号および軸受呼び番号の後に付属品記号L3を付記します。
    (呼び番号例 UCTU208JL3-500、UC208L3)
  • 4. 本ユニットの取付けは、フレーム取付け面に対し、荷重が垂直下向き方向に作用するように行います。
  • 5. 適用軸受の寸法および形状は、軸受寸法表を参照ください。

選定サポート情報

はめあい記号

J:軸受箱の球状軸受座直径の公差域クラスが、J7(球状軸受座直径が120mmを超えるものには、表示しない)

軸受特殊記号

項目軸受特殊記号内容
グリースD1耐熱用
D2耐寒用
シールK2シリコーンゴム

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

仕様・環境

はめあい

付属品

グリス種類

シール

ストローク

カバー

シール記号

最小発注数量
40
97
29100
17800
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
40
97
29100
17800
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
40
97
29100
17800
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
40
97
29100
17800
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
40
97
29100
17800
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
45
102
34100
21300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
45
102
34100
21300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
45
102
34100
21300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
45
102
34100
21300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
45
102
34100
21300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
50
-
35100
23300
-
J7
カバー無し
SH33M
シリコン
500
-
-
1個
50
-
35100
23300
-
J7
カバー無し
SH33M
シリコン
600
-
-
1個
50
107
35100
23300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
50
107
35100
23300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
50
107
35100
23300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
50
107
35100
23300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
50
107
35100
23300
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
55
115
43400
29400
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
55
115
43400
29400
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
55
115
43400
29400
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
55
115
43400
29400
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
55
115
43400
29400
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
60
120
52400
36200
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
60
120
52400
36200
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
60
120
52400
36200
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
60
120
52400
36200
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
60
120
52400
36200
標準
J7
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
65
145
92700
59900
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
65
145
92700
59900
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
65
145
92700
59900
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
65
145
92700
59900
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
65
145
92700
59900
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
70
150
104000
68200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
70
150
104000
68200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
70
150
104000
68200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
70
150
104000
68200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
70
150
104000
68200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
75
155
113000
77200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
75
155
113000
77200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
75
155
113000
77200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
75
155
113000
77200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
75
155
113000
77200
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
80
160
123000
86700
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
80
160
123000
86700
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
80
160
123000
86700
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
80
160
123000
86700
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
80
160
123000
86700
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
85
165
133000
96800
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
85
165
133000
96800
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
85
165
133000
96800
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
85
165
133000
96800
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
85
165
133000
96800
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
90
170
143000
107000
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
90
170
143000
107000
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
90
170
143000
107000
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
90
170
143000
107000
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
90
170
143000
107000
標準
-
-
標準グリス
三重シール
-
なし
L3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,629
( 54,592 )
7日目
51,514
( 56,665 )
7日目
52,645
( 57,910 )
7日目
54,153
( 59,568 )
7日目
55,284
( 60,812 )
7日目
51,532
( 56,685 )
19日目
53,041
( 58,345 )
19日目
54,172
( 59,589 )
19日目
56,057
( 61,663 )
19日目
57,565
( 63,322 )
19日目
55,906
( 61,497 )
7日目
57,037
( 62,741 )
7日目
54,941
( 60,435 )
19日目
56,072
( 61,679 )
7日目
59,088
( 64,997 )
7日目
60,219
( 66,241 )
7日目
62,104
( 68,314 )
7日目
59,491
( 65,440 )
7日目
61,753
( 67,928 )
7日目
65,146
( 71,661 )
7日目
67,031
( 73,734 )
7日目
69,293
( 76,222 )
7日目
65,539
( 72,093 )
7日目
67,047
( 73,752 )
7日目
71,194
( 78,313 )
7日目
73,456
( 80,802 )
7日目
76,472
( 84,119 )
7日目
98,510
( 108,361 )
7日目
102,280
( 112,508 )
7日目
106,804
( 117,484 )
7日目
110,197
( 121,217 )
7日目
113,967
( 125,364 )
7日目
108,539
( 119,393 )
7日目
114,571
( 126,028 )
7日目
119,849
( 131,834 )
7日目
123,619
( 135,981 )
7日目
126,258
( 138,884 )
7日目
125,316
( 137,848 )
7日目
130,594
( 143,653 )
7日目
134,364
( 147,800 )
7日目
138,134
( 151,947 )
7日目
141,904
( 156,094 )
7日目
138,925
( 152,818 )
7日目
145,334
( 159,867 )
7日目
149,104
( 164,014 )
7日目
152,497
( 167,747 )
7日目
155,513
( 171,064 )
7日目
152,309
( 167,540 )
7日目
154,948
( 170,443 )
7日目
158,341
( 174,175 )
7日目
162,488
( 178,737 )
7日目
167,012
( 183,713 )
7日目
161,319
( 177,451 )
7日目
166,220
( 182,842 )
7日目
167,351
( 184,086 )
7日目
169,613
( 186,574 )
7日目
173,006
( 190,307 )
7日目

詳細情報

基本情報

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合せたユニット製品

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU
溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL
形鋼製フレーム付きテークアップ形ユニット UCTH
鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT
テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形
鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH
メーカーFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)旭精工FYH(日本ピローブロック)
通常価格49,629-22,190 -12,989 -2,019 -2,432 -5,442
通常出荷日7日目〜7日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ベアリングユニット 種類テークアップ形テークアップ形テークアップ形テークアップ形テークアップ形テークアップ形
軸受内径 形状円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式止めねじ付き円筒穴形円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質溝形鋼溝形鋼形鋼鋳鉄FC200鋳鉄
転動体材質軸受鋼軸受鋼軸受鋼軸受鋼-軸受鋼
直径系列記号2(軽荷重用)2(軽荷重用)2(軽荷重用)--2(軽荷重用)
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング