メカニカル部品技術窓口
【特長】軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。・止めねじ付き・限られたスペースで軽~普通荷重に...
詳細を確認
円筒穴(止めねじ付き)
| 型番 | 軸径(mm) | 寸法(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H ±0.15 | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | |
| BLP201 | 12 | 30.2 | 114 | 25 | 87 | 11 | 16 | 12 | 57 | 35 | 22 | 6 |
| BLP202 | 15 | 30.2 | 114 | 25 | 87 | 11 | 16 | 12 | 57 | 35 | 22 | 6 |
| BLP203 | 17 | 30.2 | 114 | 25 | 87 | 11 | 16 | 12 | 57 | 35 | 22 | 6 |
| BLP204 | 20 | 33.3 | 125 | 27 | 97 | 11 | 16 | 13 | 65 | 38 | 25 | 7 |
| BLP205 | 25 | 36.5 | 130 | 29 | 100 | 11 | 16 | 13 | 71 | 39 | 27 | 7.5 |
| BLP206 | 30 | 42.9 | 156 | 33 | 120 | 14 | 21 | 14 | 83 | 47 | 30 | 8 |
| BLP208 | 40 | 50.8 | 184 | 37 | 140 | 14 | 22 | 18 | 102 | 55 | 34 | 9 |
| 型番 | 取付けボルトの呼び | 適用軸受箱 | 適用軸受 | (参考) ユニット質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び番号 | 基本定格荷重 (kN) | 係数 fo | |||||
| Cr | Cor | ||||||
| BLP201 | M10 | LP203 | SB201 | 9.55 | 4.80 | 13.2 | 0.36 |
| BLP202 | M10 | LP203 | SB202 | 9.55 | 4.80 | 13.2 | 0.36 |
| BLP203 | M10 | LP203 | SB203 | 9.55 | 4.80 | 13.2 | 0.36 |
| BLP204 | M10 | LP204 | SB204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.51 |
| BLP205 | M10 | LP205 | SB205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.57 |
| BLP206 | M12 | LP206 | SB206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 0.69 |
| BLP208 | M12 | LP208 | SB208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.8 |
備考)
1.型番には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。
「J」が付く場合は、軸受箱の球状軸受座直径の公差域クラスが、J7 (球状軸受座直径が 120 mm を超えるものには、表示しない)となります。
2.軸受箱のラジアル方向の許容荷重は、軸受の基本動定格荷重Crのおよそ1/2です(安全率4とした場合)。
【特長】軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。・止めねじ付き・限られたスペースで軽~普通荷重に最適なタイプです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

NTN
鋳鉄製ピロー形
4.2通常価格(税別):1,698円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
4.7通常価格(税別):515円~

ミスミ
玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
3.6通常価格(税別):515円~

旭精工
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL
5通常価格(税別):1,588円~