17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AD-501型・AD-502型用カバー

通常単価(税別)
75
税込単価
83
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アジャスター、型番:AD-501、AD-502の底部に取り付けるカバー。【特長】・型番:AD-501、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AD-501/AD-502用カバーADKの寸法図

寸法図

製品仕様

型番材料質量g
ADKWポリエチレン(PE)ナチュラル(半透明)1
ADKBブラック

型番リスト

表示件数
型番

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
ナチュラル(半透明)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アジャスター、型番:AD-501、AD-502の底部に取り付けるカバー。
【特長】
・型番:AD-501、AD-502のアジャスターの底部に取り付けて床を傷つけないようにする。
・色がナチュラル(半透明)とブラックの2つのタイプより選択できる。
・材料がポリエチレン(PE)を採用している。
【用途】
・床を傷つけないようにする際に最適。
・型番:AD-501、AD-502のカバーとして使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD-501型・AD-502型用カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-501型・AD-502型用カバー
アジャスターベース AD-555型
アジャスターベース AD-554型 M8用
アジャスターベース AD-562 M8用
アジャスターベース M8用 AD-558
アジャスターベース AD-553 M8用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7582 -330231148230
通常出荷日在庫品1日目3日目〜3日目3日目在庫品1日目3日目
種類その他レベル調整部品レベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレート固定用ボルト・ナットレベリングマウント・ベースプレート
本体材質プラスチック亜鉛合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト