ファクトリーサプライ用品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

レール
| 品番 | スライド長さ | 移動距離 | 扉収納量 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL127C-16 | 411.4 | 269.4 | 268 | 387.4 | 371.5 | 269.9 | - |
| AL127C-19 | 487.6 | 345.6 | 344 | 463.6 | 447.7 | 346.1 | 231.8 |
| AL127C-22 | 563.8 | 421.8 | 420 | 539.8 | 523.9 | 422.3 | 269.9 |
| AL127C-24 | 614.6 | 472.6 | 471 | 590.6 | 574.7 | 473.1 | 295.3 |
| AL127C-28 | 716.2 | 574.2 | 573 | 692.2 | 676.3 | 574.7 | 346.1 |
レール寸法図

LAMP垂直収納扉金物かぶせ仕様ALT-2V-5部品(単品)の外形図
キャッチ

連動板(型番:A LT55-L参照)

座金取付プレート

ローラーブラケット
※図面は吊元右下左上用を参照

当り止め

ローラー

G型スベリ鋲

インサートめねじ
| セット内部品 | - |
|---|---|
| レール | 【単品品番】AL127C-16 |
| 【単品品番】AL127C-19 | |
| 【単品品番】AL127C-22 | |
| 【単品品番】AL127C-24 | |
| 【単品品番】AL127C-28 | |
| 仕様 ●材料 鋼 ●仕上 光沢クロメート処理 | |
| 連動板 | 【単品品番】ALT55-S |
| 【単品品番】ALT55-M | |
| 【単品品番】ALT55-L | |
| 【単品品番】ALT55-LL | |
| 仕様 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 素地 |
| パーツセット内部品 | 仕様 |
|---|---|
| キャッチ | 単品注文コード:180-120-522 単品品番:AL127-CH ●材料 ポリウレタン(PUR) ●色 ブラック |
| ローラー | 単品注文コード:180-940-144 単品品番:DU19-B4SBR ●材料 エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鋼 ●仕上/色 光沢クロメート処理/ホワイト |
| ローラーブラケット | 単品注文コード:180-930-145 単品品番:ALT-2V-AB ※中央の刻印がA(吊元右下左上用) 単品注文コード:180-930-146 単品品番:ALT-2V-BB ※中央の刻印がB(吊元右上左下用) ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理 |
| インサートめねじ | 単品注文コード:120-041-310 単品品番:SC-107-13 ●材料 ポリアミド(PA) ●色 ホワイト |
| G型スベリ鋲 | 単品注文コード:210-030-123 単品品番:G-175 ●材料 ポリエチレン(PE) ●色 ナチュラル |
| 座金取付プレート | 単品注文コード:180-920-308 単品品番:ALT-2V5P ●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理 |
| 当り止め | 単品注文コード:180-930-416 単品品番:ALT-AD ●材料 ウレタンゴム(UR)/鋼 ●仕上/色 光沢クロメート処理/ホワイト |
型番:ALT-2V-5のフラットドア仕様の部品。
【特長】
・キャッチ、レール、連動板、座金取り付けプレート、ローラーブラケット、当り止め、ローラー。
・G型スベリ鋲、インサートめねじの9種類の部品で展開している。
・ローラーブラケットは中央刻印A-吊元右下左上用、中央刻印B-吊元右上左下用のタイプがある。
【用途】
・型番:ALT-2V-5の扉を取り付ける際にパーツ部品として利用可能。

スガツネ工業
モノフラット リンクスヒンジ LIN-X450型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5
0通常価格(税別):8,775円

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

日中製作所
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,720円~

ダイケン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ツール単車
0通常価格(税別):4,096円

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

ダイケン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
0通常価格(税別):6,049円

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円

日中製作所
ヒナカS/S スナップランナー
0通常価格(税別):269円

ダイケン
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
5通常価格(税別):6,711円