メカニカル部品技術窓口
配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップV2000。【特長】・主材料:ハイイン...
詳細情報を確認する
Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-903-H1Sの商品イメージ

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-105-H1Sの商品イメージ

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-510-H1Sの商品イメージ
| 製品番号 | ALS-903-H1S | ALS-105-H1S | ALS-510-H1S |
|---|---|---|---|
| 移動方向 | Z軸1方向 | ||
| 移動量 | ±15mm | ±25mm | ±50mm |
| ステージ面 | 90mm×100mm | 125mm×160mm | 150mm×200mm |
| 使用モータ | PK545NBW相当電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) | ||
| 分解能 | 0.002mm | ||
| 送りねじリード | 1mm | ||
| 移動ガイド | V溝とクロスローラ | ||
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直)0.0007mm | 真直度(水平・垂直)0.0008mm | 真直度(水平・垂直)0.001mm |
| ヨーイング・ピッチング4sec | ヨーイング・ピッチング6sec | ||
| 位置決め精度 | 0.002mm | 0.003mm | 0.005mm |
| 繰り返し精度 | ±0.0005mm | ||
| ロストモーション | 0.0005mm | ||
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.1sec/N・cm、 ピッチ剛性 0.15sec/N・cm、 ロール剛性 0.1sec/N・cm | ヨー剛性 0.05sec/N・cm、 ピッチ剛性 0.1sec/N・cm、 ロール剛性 0.05sec/N・cm | ヨー剛性 0.03sec/N・cm、 ピッチ剛性 0.05sec/N・cm、 ロール剛性 0.03sec/N・cm |
| 耐荷重 | 98N(10kgf) | ||
| 質量 | 5.5kg | 12.5kg | 20.7kg |
| 最高速度(5,000pps時) | 10mm/s | ||
| 主要材質/表面処理 | 鋼材/カニゼンメッキ(テーブル)、塗装(ベース、ブラケット) | ||
| 原点センサ | ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ | ||
| 原点前センサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ||
| リミットセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ||
(単位:mm)

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-903-H1Sの寸法図
(単位:mm)

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-105-H1Sの寸法図
(単位:mm)

Xステージ 高精度高剛性型(自動ステージ)ALS-510-H1Sの寸法図
配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップV2000。
【特長】
・主材料:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)
・色:4色(ホワイト、ベージュ、ダークベージュ、ブラック)
・パーツの一部取り外しが可能
【用途】
・配線を収納するのに最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対19
4.4通常価格(税別):3,005円

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~