17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付

通常単価(税別)
2,5973,845
税込単価
2,8574,230
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なダンパーヒンジです。【特長】・開き角度が0°と100°の2ヶ所でキ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付 外形図01

製品仕様

【取付仕様図】

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付 製品仕様01

図Aのように、ヒンジの軸芯と蓋・筐体の小口面はずらして取り付けてください。

 

【タイプについて】

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付 製品仕様02

タイプ1(ダンパーなし)

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付 製品仕様03

タイプ2(ダンパー効き(制動)方向)

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付 製品仕様04

タイプ3(ダンパー効き(制動)方向)

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金焼付塗装/シルバー
(2)軸・ばねステンレス鋼(SUS304)-

規格表

型 番タイプトルクN・mトルクkgf・cmクリック脱出トルク
N・m/1ヶ
クリック脱出トルク
kgf・cm/1ヶ
開き角度質量g
HG-CSH631(ダンパーなし)--0.9810100°98.7
HG-CSH63AM21~1.710.2~17.3114.3
HG-CSH63AH1.7~2.517.3~25.5
HG-CSH63BM31~1.710.2~17.3
HG-CSH63BH1.7~2.517.3~25.5

使用例

【取付例】

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付 製品仕様06

注意・禁止事項

  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • トルクの調整はできません。
 
 
 
 
 
 

型番リスト

表示件数

制動方向

ダンパートルク

(N・cm)

RoHS?最小発注数量
ダンパーなし
-
10
1個
左回転
170~250
10
1個
左回転
100~170
10
1個
右回転
170~250
10
1個
右回転
100~170
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,549
( 3,904 )
4日目
3,845
( 4,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なダンパーヒンジです。
【特長】
・開き角度が0°と100°の2ヶ所でキャッチ機構が働くダンパーヒンジです。
・クリック感とともに扉などを簡易的に保持します。
・ダンパーなしのクリックストップだけのタイプもあります。
・ダンパーの効く方向は時計まわり、反時計まわりの2方向あります。
【用途】
・バイク便などのキャリーボックスなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
扉部の開閉補助に使用
5
満足度:5.0
得意先様からの製作依頼設備品扉部の開閉補助に使用しました。得意先様よりの指定品ということもありますが、性能に問題等無く急...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付
LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型
ディスクダンパー FDT-63A/FDN-63Aシリーズ
LAMP 面付蝶番 HG-FH128 60°、120°クリック機構付き
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付
メーカースガツネ工業スガツネ工業不二ラテックススガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,597-3,331 -2,070 -7,9893,275 -2,936 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類平蝶番ハタ蝶番ロータリー形蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料アルミ合金ポリブチレンテレフタレートスチール亜鉛合金ポリアセタールポリアセタール
取付穴タイプザグリザグリ丸穴ザグリ+長穴丸穴皿穴+ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックダンパーダンパーストッパー・クリックダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト