メカニカル部品技術窓口

確定しました

配線孔キャップ S80

通常単価(税別)
2,268
税込単価
2,495
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップ S80型。【特長】・一部部品を外すと口径を大きくすることが可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

S80C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

S80Cの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
25.5
材料
ABS樹脂
穴寸法(mm)
55.7
栓幅(mm)
25.5
仕上
サテンクロームめっき
-
-

商品情報

配線孔キャップ_S80の詳細

配線孔キャップ_S80のイメージ

配線孔キャップ_S80のイメージ

配線孔キャップ_S80の使用例

配線孔キャップ_S80の使用例

配線孔キャップ_S80の寸法

配線孔キャップ_S80の寸法図

(単位:mm)

配線孔キャップ_S80の寸法図

配線孔キャップ_S80の寸法図

配線孔キャップ_S80の取付加工図

(単位:mm)

配線孔キャップ_S80の取付加工図

配線孔キャップ_S80の取付加工図

使用上の注意

  • ※ 上から押し込むように取り付けてください。 
  • ※ 板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。

型番リスト

表示件数
型番
S80C

仕上

最小発注数量
サテンクロームめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップ S80型。
【特長】
・一部部品を外すと口径を大きくすることが可能。
・主材料は、ABS樹脂。
・質量は、51g。
・色は、光沢クロムめっき/サテンクロスめっき。
【用途】
・配線を収納するのに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ S80の型番S80Cのページです。 型番S80Cに関する仕様情報を記載しております。
配線孔キャップ S80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線孔キャップ S80
配線孔キャップ S93-14SL
配線孔キャップ S100-50型
配線孔キャップ S1015-51型
配線孔キャップ SF型
配線孔キャップ SALSA
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,268789798 -658570 -2,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
厚さ(mm)25.52519.4192716
材料ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー(TPE)ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼
穴寸法(mm)55.7-----
栓幅(mm)25.525----

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました