メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適応板厚(mm)

  • 仕上/色

  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 蓋のスリット幅寸法(mm)

  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト

通常単価(税別)
628
税込単価
691
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。・適応板厚は3サイズあり、12~40mmと幅広く...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

LS76WT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LS76WTの仕様・寸法情報

適応板厚(mm)
25~40
材料
ABS樹脂
仕上/色
ホワイト
穴径(φ)
64.2
蓋のスリット幅寸法(mm)
25.1X22
外径(mm)
76
注文コード
210-031-304
RoHS?
10

商品情報

配線孔キャップ挟み込みタイプ

LS76WT

LS76WT

LS60BL

LS60BL

製品仕様

寸法図

寸法図

取付穴加工図

取付穴加工図

品番材料DD1D2ABC適応板厚 d質量g
LSU60WTホワイトABS樹脂6042.548.527191812~1848.519
LSU60BLブラック
LS60WTホワイト18~2420
LS60BLブラック
LS76WTホワイト7658.264.2342225.125~4064.225
LS76BLブラック

型番リスト

表示件数
型番
LS76WT

適応板厚

(mm)

仕上/色

穴径

(φ)

蓋のスリット幅寸法

(mm)

外径

(mm)

注文コード

RoHS?最小発注数量
25~40
ホワイト
64.2
25.1X22
76
210-031-304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。
・適応板厚は3サイズあり、12~40mmと幅広く対応します。
・同形状の片側はめ込みタイプもあります。
【用途】
・配線孔に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイトの型番LS76WTのページです。 型番LS76WTに関する仕様情報を記載しております。
配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
TVボードの作成時に
5
満足度:5.0
TVボードを作成する時に使用しました。購入時に、他の商品で小さいサイズのものも検討しましたが、両側から挟み込みが出来るタ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト
LAMP 角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 挟み込みタイプ
LAMP 配線孔キャップ LS型 片側はめ込みタイプ
LAMP 角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 片側はめ込みタイプ
LAMP 配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付
配線孔キャップ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格628407 -227 -256 -373 -299 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
材料ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング