17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

通常単価(税別)
119,070210,924
税込単価
130,977232,016
通常出荷日:4日目

超重量扉に適した極厚蝶番です。【特長】・可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ウルトラ大型旗丁番_HG-KH:関連画像

ウルトラ大型旗丁番_HG-KH イメージ

ウルトラ大型旗丁番_HG-KH:関連画像

ウルトラ大型旗丁番_HG-KH 取付例

ウルトラ大型旗丁番_HG-KHの寸法例

 

(単位:mm)

 

ウルトラ大型旗丁番_HG-KH:関連画像

ウルトラ大型旗丁番_HG-KH 寸法図

品番 材料 仕上 H H1 H2 W P1 P2 P3 A t 質量
HG-KH12-268 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上 268 125 18 150 17.5 45 45 5 - 7.4kg
HG-KH19-275 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上 275 125 25 150 17.5 45 45 10 19 17.2kg

適応扉サイズ(上下2ヶ使いの場合)

品番 最大扉サイズ
HG-KH12-268 W1100×H2500(扉質量:150kg)
HG-KH19-275 W1300×H3000(扉質量:200kg)

注意・禁止事項

  • ※ ねじは使用場所にあわせてご用意ください。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

板厚

(mm)

最小発注数量
~40
268
1100以下
1個
150.1~
275
1300以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,070
( 130,977 )
4日目
210,924
( 232,016 )
4日目

詳細情報

基本情報

超重量扉に適した極厚蝶番です。
【特長】
・可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
・ステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型
LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型
LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SHL型
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格119,070-128,999 -138,999 -763 -833 -1,797 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ハタ蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプめねじ丸穴丸穴丸穴皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-
付加機能ベアリング内臓ベアリング内臓ベアリング内臓スプリング付なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト