メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030

型番:

AS-HG-ALM3030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-HG-ALM3030の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[アルミニウム] アルミ合金
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ(mm)
68
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅(mm)
50
勝手違い
左右兼用
用途
標準
本体仕上
シルバーアルマイトマット調

商品情報

製品仕様

アルミ合金製丁番_AS-HG-AL イメージ

アルミ合金製丁番_AS-HG-AL イメージ

アルミ合金製丁番_AS-HG-ALの寸法

(単位:mm)

アルミ合金製丁番_AS-HG-AL 寸法図

アルミ合金製丁番_AS-HG-AL 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体Aアルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2)本体B
(3)回転軸ステンレス鋼(SUS303)素地
(4)ブッシュポリアセタール(POM)ナチュラル
(5)ワッシャーPEEK樹脂
(6)E型止め輪ステンレス鋼(SUS304)-

(単位:mm)

品番W1W2W3W4W5耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ
AS-HG-AL-M3030502525161614715

注意・禁止事項

  • ※ 耐荷重は丁番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
AS-HG-ALM3030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用丁番です。このため余分な座金などは不要です。
・摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。
・動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030の型番AS-HG-ALM3030のページです。 型番AS-HG-ALM3030に関する仕様情報を記載しております。
アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030
スプリング抜差蝶番 PM120型
アルミ合金製スプリング蝶番 72-1-CLS型
アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CM型
アルミ合金製クリックヒンジ 72-1-CS型
クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,9897,803 -3,3719,876 -3,5352,893 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類平蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
本体材料アルミ合金-アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴ザグリ皿穴長穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)スプリング付スプリング付ストッパー・クリックストッパー・クリックなし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト