17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

配線孔キャップ

通常単価(税別)
272558
税込単価
299614
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップです。【特長】・コードが複数の場合、上蓋をはずして使用すること...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

配線をすっきりと収納可能

S89Wの外観

S89Wの外観

S76CMの外観

S76CMの外観

S60Gの外観

S60Gの外観

S51Wの外観

S51Wの外観

S445Bの外観

S445Bの外観

配線孔キャップの寸法図

配線孔キャップの寸法図

取付穴加工図

取付穴加工図

品番材料D D1 D2Hh1h2ABd
S445CMクリームABS樹脂4538.83416.421.316.712.539
S445WホワイトABS樹脂4538.83416.421.316.712.539
S445GグレーABS樹脂4538.83416.421.316.712.539
S445BブラックABS樹脂4538.83416.421.316.712.539
S51CMクリームABS樹脂5144.839.716.321.61915.545
S51WホワイトABS樹脂5144.839.716.321.61915.545
S51GグレーABS樹脂5144.839.716.321.61915.545
S51BブラックABS樹脂5144.839.716.321.61915.545
S60CMクリームABS樹脂60.548.84416.221.620.81949
S60WホワイトABS樹脂60.548.84416.221.620.81949
S60GグレーABS樹脂60.548.84416.221.620.81949
S60BブラックABS樹脂60.548.84416.221.620.81949
S76CMクリームABS樹脂76.564.85916.12.61.621.521.565
S76WホワイトABS樹脂76.564.85916.12.61.621.521.565
S76GグレーABS樹脂76.564.85916.12.61.621.521.565
S76BブラックABS樹脂76.564.85916.12.61.621.521.565
S89CMクリームABS樹脂89.476.871.416.52.61.5252277
S89WホワイトABS樹脂89.476.871.416.52.61.5252277
S89GグレーABS樹脂89.476.871.416.52.61.5252277
S89BブラックABS樹脂89.476.871.416.52.61.5252277

型番リスト

表示件数

仕上/色

穴径

(φ)

外径

(mm)

最小発注数量
ブラック
65
76.5
1個
ブラック
77
89.4
1個
ホワイト
77
89.4
1個
グレー
39
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能
558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
4日目

詳細情報

基本情報

配線をすっきりと収納可能な配線孔キャップです。
【特長】
・コードが複数の場合、上蓋をはずして使用することもできます。
・難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
【特長】
・配線の収納に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配線の穴隠し
4
満足度:4.0
配線口キャップの中でこちらが一番安くて助かっています。 ただ、開口の寸法が中途半端なのが少し面倒でしょうか。 丁度よいホ...もっと読む
1人が参考にしています。
配線孔
5
満足度:5.0
40ミリの錐で開けた穴に穴径39ミリのものをいれると少しガバガバですが、サイズや色が豊富でよかったです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線孔キャップ
配線孔キャップ SF型
配線孔キャップ SALSA
配線孔キャップ S80
配線孔キャップ PC2004型
配線孔キャップ V2000型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格272-570 -2,197 -2,26815,567 -2,607
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目4日目
材料ABS樹脂本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー(TPE)ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼ABS樹脂亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金ハイインパクトポリスチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング