メカニカル部品技術窓口
取りつけはチェーンにマウントするだけ、工具不要です。テンション調整もストラップの位置合わせだけ、わずか...
詳細を確認
タイプR

タイプBS

●材質・仕上げ
| キャリア・ストラップ | 超高分子量ポリエチレン |
|---|---|
| ガイドプレート・ボルト | ステンレス |
| 型番 | 適用チェーン呼び番号 | |
|---|---|---|
| ローラチェーン(JIS B 1801) | コンベアチェーン | |
| YSI-35N | 35 | - |
| YSI-40N | 40・(41)・25・2 | C2040 |
| YSI-50N | 50 | C2050 |
| YSI-60 | 60・35・2 | C2060H |
| YSI-80 | 80・35・3・40・2 | C2080H |
| YSI-100 | 100・50・2 | C2100H |
| 型番 | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSI-35N | R | 15.8 | 28.5 | 33.5 | 14.5 | 9.4 | 25.4 | 63.5 | 3.2 | 19.1 | 304.8 | 1.8 | - | - | 0.16 |
| YSI-40N | R | 23.8 | 39.6 | 44.7 | 15 | 7.6 | 25.4 | 76.2 | 3.2 | 19.1 | 304.8 | 1.8 | - | - | 0.22 |
| YSI-50N | R | 28.5 | 44.4 | 49.5 | 17.8 | 7.6 | 25.4 | 88.9 | 3.2 | 19.1 | 304.8 | 1.8 | - | - | 0.28 |
| YSI-60 | BS | 34.8 | 49.3 | 79.4 | 19.1 | 5.5 | 25.4 | 101.6 | 4.8 | 25.2 | 304.8 | 12.7 | 1/4-20UNC | 7.1 | 0.45 |
| YSI-80 | BS | 44.4 | 59 | 95.3 | 19.3 | 8.2 | 25.4 | 114.3 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | 1/4-20UNC | 7.1 | 0.56 |
| YSI-100 | BS | 52.3 | 67.5 | 103.2 | 22.4 | 8.5 | 31.8 | 127 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | 1/4-20UNC | 7.1 | 0.84 |

D1・D2・D3:スプロケットのピッチ円直径
1. 一方のキャリアにストラップを挿入(タイプR)またはボルトで固定(タイプBS)し、チェーンにマウントしてください。
2. つぎに、他方のキャリアにストラップを挿入し、チェーンのたるみがなくなるよう位置合わせをします。
3. タイプR(ラチェット方式)では、ラチェットスプリングによって、キャリアはチェーンを締めつける方法にのみ移動します。
タイプBS(ボルト締め方式)ではキャリアとストラップの固定をボルト・ナットで行います。
4. 最後に、余分なストラップを切断してください。
5. 試運転を行ってください。スナップアイドルがチェーンの走行方向にわずかに揺れ動く状態が適正なテンションです。
6. スナップアイドルの給油は寿命延長に効果的ですので定期的な給油を推奨します。

キャリアにストラップを差し込むだけで取りつけができます。
取りはずしの際はガイドプレートの止めねじをはずしてください。

キャリアにストラップをボルトで固定します。
取りつけはチェーンにマウントするだけ、工具不要です。テンション調整もストラップの位置合わせだけ、わずか数分でセットできます。
【特長】
・取りつけ位置は自由自在。
・軽量・コンパクト。アイドラーはもちろん、ホルダーや取りつけベースが不要。省スペースです。
・超高分子量ポリエチレン製のキャリアにより、チェーンの摩耗が少なく、また振動・騒音のないスムーズな伝動が得られます。
・最高使用温度:80℃。
・チェーン最高速度:無給油―150m/min.、滴下油―300m/min.、オイルバス―450m/min。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
スナップアイドル_YSI
4通常価格(税別):10,699円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~