メカニカル部品技術窓口
可変速に必要なコントローラ(U型)をユニット化した小型ギアモータです。
軸径12

軸径15

| シリーズ | MINI | |
|---|---|---|
| モータ部 | 相数 | 単相 |
| 容量 | 15~90W | |
| 電源 | 標準電圧:100V/50Hz、100V/60Hz 倍電圧:200V/50Hz、200V/60Hz | |
| 耐熱クラス | B種 | |
| 始動方式 | コンデンサラン | |
| 保護冷却方式 | 全閉自冷(60~90Wは強制ファン付) | |
| 極数 | 4 | |
| 定格 | 連続 | |
| 減速部 | 減速方式 | ハイポイドギアとヘリカルギア |
| 潤滑方式 | グリース潤滑(メンテナンスフリー) | |
| 出力軸 | 新JISキー(JIS B 1301-1996 普通形) | |
| 出力軸材質 | 炭素鋼 | |
| ケース材質 | アルミダイカスト | |
| 周囲条件 | 周囲温度 | -10~+40℃ |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露なきこと) | |
| 高度 | 1,000m以下 | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。 じんあいを含まない換気の良い場所であること。 | |
| 設置場所 | 屋内 | |
| 塗装 | 塗装色 | グレー |
| 取付方向 | 水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし | |
概略質量

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,490円 ( 32,439円 ) | 6日目 |
29,490円 ( 32,439円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
29,490円 ( 32,439円 ) | 6日目 |
29,490円 ( 32,439円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
29,490円 ( 32,439円 ) | 6日目 |
29,490円 ( 32,439円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
30,105円 ( 33,116円 ) | 6日目 |
30,105円 ( 33,116円 ) | 6日目 |
31,414円 ( 34,555円 ) | 6日目 |
31,414円 ( 34,555円 ) | 6日目 |
30,105円 ( 33,116円 ) | 6日目 |
30,105円 ( 33,116円 ) | 6日目 |
31,414円 ( 34,555円 ) | 6日目 |
31,414円 ( 34,555円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
31,568円 ( 34,725円 ) | 6日目 |
31,568円 ( 34,725円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
31,568円 ( 34,725円 ) | 6日目 |
31,568円 ( 34,725円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
30,566円 ( 33,623円 ) | 6日目 |
31,568円 ( 34,725円 ) | 6日目 |
31,568円 ( 34,725円 ) | 6日目 |
31,487円 ( 34,636円 ) | 6日目 |
31,487円 ( 34,636円 ) | 6日目 |
32,720円 ( 35,992円 ) | 6日目 |
32,715円 ( 35,987円 ) | 6日目 |
31,487円 ( 34,636円 ) | 6日目 |
31,487円 ( 34,636円 ) | 6日目 |
32,720円 ( 35,992円 ) | 6日目 |
32,715円 ( 35,987円 ) | 6日目 |
31,487円 ( 34,636円 ) | 6日目 |
31,487円 ( 34,636円 ) | 6日目 |
32,720円 ( 35,992円 ) | 6日目 |
32,715円 ( 35,987円 ) | 6日目 |
35,173円 ( 38,690円 ) | 6日目 |
35,178円 ( 38,696円 ) | 6日目 |
36,171円 ( 39,788円 ) | 6日目 |
36,171円 ( 39,788円 ) | 6日目 |
35,173円 ( 38,690円 ) | 6日目 |
35,178円 ( 38,696円 ) | 6日目 |
36,171円 ( 39,788円 ) | 6日目 |
36,171円 ( 39,788円 ) | 6日目 |
35,173円 ( 38,690円 ) | 6日目 |
35,178円 ( 38,696円 ) | 6日目 |
38,340円 ( 42,174円 ) | 6日目 |
36,171円 ( 39,788円 ) | 6日目 |
30,795円 ( 33,875円 ) | 6日目 |
30,795円 ( 33,875円 ) | 6日目 |
31,875円 ( 35,063円 ) | 6日目 |
31,871円 ( 35,058円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・ブレーキモータ付
0通常価格(税別):24,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 同心中空軸 防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):22,789円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):18,129円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):19,940円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)
0通常価格(税別):31,008円~

シグマー技研
SG-P1 三相平行軸ギヤモータ
0通常価格(税別):16,457円~

シグマー技研
SG-P1 単相ギヤモータ
0通常価格(税別):38,950円~