メカニカル部品技術窓口
ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
軸径15 脚取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W

軸径18 脚取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

軸径22 脚取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W、60W

軸径28 脚取付 三相:25W、40W、60W、90W 単相:25W、40W、60W、90W

軸径32 脚取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

軸径40 脚取付 三相:90W 単相:90W

軸径15 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W

軸径18 フランジ取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

軸径22 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W、60W

| モータ部 | 相数 | 三相 | 単相 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 15W~90W | 15W~90W | |
| 電源 | 標準電圧(3定格)200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz 倍電圧(4定格)380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | 標準電圧 100V/50Hz、100V/60Hz 倍電圧 200V/50Hz、200V/60Hz | |
| 耐熱クラス | B種 | B種 | |
| 始動方式 | 直入れ | コンデンサラン | |
| 保護冷却方式 | 全閉自冷または全閉外扇 | ||
| 極数 | 4 | ||
| 定格 | 連続 | ||
| 減速部 | 減速方式 | ハイポイドギアとヘリカルギア | |
| 潤滑方式 | グリース潤滑(メンテナンスフリー) | ||
| 出力軸 | 新JISキー(JIS B 1301-1996 普通形) | ||
| 出力軸材質 | S43C | ||
| ケース材質 | アルミダイカスト | ||
| 周囲条件 | 周囲温度 | -10℃~40℃ | |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露なきこと) | ||
| 高度 | 1,000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。 じんあいを含まない換気の良い場所であること。 | ||
| 設置場所 | 屋内 | ||
| 塗装 | 塗装方法 | アニオン塗装 アクリル系塗料 | |
| 塗装色 | グレー(マンセル値:9B6/0.5) | ||
| 取付方向 | 水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし | ||
| 軸径 | 取付タイプ | 相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | ブレーキ | 概略質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 脚取付 | 三相 | 15W | HLM-15#-※※※-T15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg |
| HLM-15#-※※※-T15W | |||||||
| 25W | HLM-15#-※※※-T25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HLM-15#-※※※-T25W | |||||||
| 40W | HLM-15#-※※※-T40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HLM-15#-※※-T40W | |||||||
| 60W | HLM-15#-※※※-T60 | 10,15,20,25,30 40,50,60 | ブレーキなし | 3kg | |||
| 単相 | 15W | HLM-15#-※※※-S15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | ||
| HLM-15#-※※※-S15W | |||||||
| 25W | HLM-15#-※※※-S25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HLM-15#-※※※-S25W | |||||||
| 40W | HLM-15#-※※※-S40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HLM-15#-※※※-S40W | |||||||
| 18 | 脚取付 | 三相 | 40W | HLM-18#-※※※-T40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg |
| HLM-18#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | HLM-18#-※※※-T60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HLM-18#-※※※-T60W | |||||||
| 90W | HLM-18#-※※※-T90 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HLM-18#-※※※-T90W | |||||||
| 単相 | 40W | HLM-18#-※※※-S40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | ||
| HLM-18#-※※※-S40W | |||||||
| 60W | HLM-18#-※※※-S60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HLM-18#-※※※-S60W | |||||||
| 90W | HLM-18#-※※※-S90 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HLM-18#-※※※-S90W | |||||||
| 22 | 脚取付 | 三相 | 15W | HLM-22#-※※※-T15 | 300,375,450,600 750,900,1200,1500 1800 | ブレーキなし | 6kg |
| HLM-22#-※※※-T15W | |||||||
| 25W | HLM-22#-※※※-T25 | 300,375,450,600 750,900 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HLM-22#-※※※-T25W | |||||||
| 40W | HLM-22#-※※※-T40 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HLM-22#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | HLM-22#-※※※-T60 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HLM-22#-※※※-T60W | |||||||
| 単相 | 15W | HLM-22#-※※※-S15 | 300,375,450,600 750,900,1200,1500 1800 | ブレーキなし | 6kg | ||
| HLM-22#-※※※-S15W | |||||||
| 25W | HLM-22#-※※※-S25 | 300,375,450,600 750,900 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HLM-22#-※※※-S25W | |||||||
| 40W | HLM-22#-※※※-S40 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HLM-22#-※※※-S40W | |||||||
| 60W | HLM-22#-※※※-S60 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HLM-22#-※※※-S60W | |||||||
| 28 | 脚取付 | 三相 | 25W | HLM-28#-※※※-T25 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 9kg |
| HLM-28#-※※※-T25W | |||||||
| 40W | HLM-28#-※※※-T40 | 600,750,900 | ブレーキなし | 9kg | |||
| HLM-28#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | HLM-28#-※※※-T60 | 600,750,900 | ブレーキなし | 9kg | |||
| HLM-28#-※※※-T60W | |||||||
| 90W | HLM-28#-※※※-T90 | 300,375,450 | ブレーキなし | 9kg | |||
| HLM-28#-※※※-T90W | |||||||
| 単相 | 25W | HLM-28#-※※※-S25 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 9kg | ||
| HLM-28#-※※※-S25W | |||||||
| 40W | HLM-28#-※※※-S40 | 600,750,900 | ブレーキなし | 9kg | |||
| HLM-28#-※※※-S40W | |||||||
| 60W | HLM-28#-※※※-S60 | 600,750,900 | ブレーキなし | 9kg | |||
| HLM-28#-※※※-S60W | |||||||
| 90W | HLM-28#-※※※-S90 | 300,375,450 | ブレーキなし | 9kg | |||
| HLM-28#-※※※-S90W | |||||||
| 32 | 脚取付 | 三相 | 40W | HLM-32#-※※※-T40 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 15kg |
| HLM-32#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | HLM-32#-※※※-T60 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 15kg | |||
| HLM-32#-※※※-T60W | |||||||
| 90W | HLM-32#-※※※-T90 | 600,750,900 | ブレーキなし | 15kg | |||
| HLM-32#-※※※-T90W | |||||||
| 単相 | 40W | HLM-32#-※※※-S40 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 15kg | ||
| HLM-32#-※※※-S40W | |||||||
| 60W | HLM-32#-※※※-S60 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 15kg | |||
| HLM-32#-※※※-S60W | |||||||
| 90W | HLM-32#-※※※-S90 | 600,750,900 | ブレーキなし | 15kg | |||
| HLM-32#-※※※-S90W | |||||||
| 40 | 脚取付 | 三相 | 90W | HLM-40#-※※※-T90 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 22kg |
| HLM-40#-※※※-T90W | |||||||
| 単相 | 90W | HLM-40#-※※※-S90 | 1200,1500,1800 | ブレーキなし | 22kg | ||
| HLM-40#-※※※-S90W |
※型式の#には軸配置記号(L,R,T)が入ります。また、※※※には減速比が入ります。
| 軸径 | 取付タイプ | 相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | ブレーキ | 概略質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | フランジ取付 | 三相 | 15W | HFM-15#-※※※-T15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg |
| HFM-15#-※※※-T15W | |||||||
| 25W | HFM-15#-※※※-T25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HFM-15#-※※※-T25W | |||||||
| 40W | HFM-15#-※※※-T40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HFM-15#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | HFM-15#-※※※-T60 | 10,15,20,25,30 40,50,60 | ブレーキなし | 3kg | |||
| 単相 | 15W | HFM-15#-※※※-S15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | ||
| HFM-15#-※※※-S15W | |||||||
| 25W | HFM-15#-※※※-S25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HFM-15#-※※※-S25W | |||||||
| 40W | HFM-15#-※※※-S40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3kg | |||
| HFM-15#-※※※-S40W | |||||||
| 18 | フランジ取付 | 三相 | 40W | HFM-18#-※※※-T40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg |
| HFM-18#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | HFM-18#-※※※-T60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HFM-18#-※※※-T60W | |||||||
| 90W | HFM-18#-※※※-T90 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HFM-18#-※※※-T90W | |||||||
| 単相 | 40W | HFM-18#-※※※-S40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | ||
| HFM-18#-※※※-S40W | |||||||
| 60W | HFM-18#-※※※-S60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HFM-18#-※※※-S60W | |||||||
| 90W | HFM-18#-※※※-S90 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| HFM-18#-※※※-S90W | |||||||
| 22 | フランジ取付 | 三相 | 15W | HFM-22#-※※※-T15 | 300,375,450,600 750,900,1200,1500 1800 | ブレーキなし | 6kg |
| HFM-22#-※※※-T15W | |||||||
| 25W | HFM-22#-※※※-T25 | 300,375,450,600 750,900 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HFM-22#-※※※-T25W | |||||||
| 40W | HFM-22#-※※※-T40 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HFM-22#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | HFM-22#-※※※-T60 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HFM-22#-※※※-T60W | |||||||
| 単相 | 15W | HFM-22#-※※※-S15 | 300,375,450,600 750,900,1200,1500 1800 | ブレーキなし | 6kg | ||
| HFM-22#-※※※-S15W | |||||||
| 25W | HFM-22#-※※※-S25 | 300,375,450,600 750,900 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HFM-22#-※※※-S25W | |||||||
| 40W | HFM-22#-※※※-S40 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HFM-22#-※※※-S40W | |||||||
| 60W | HFM-22#-※※※-S60 | 300,375,450 | ブレーキなし | 6kg | |||
| HFM-22#-※※※-S60W |
※型式の#には軸配置記号(L,R,T)が入ります。また、※※※には減速比が入ります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,597円 ( 14,957円 ) | 6日目 |
15,857円 ( 17,443円 ) | 6日目 |
15,929円 ( 17,522円 ) | 6日目 |
15,959円 ( 17,555円 ) | 6日目 |
17,071円 ( 18,778円 ) | 6日目 |
17,589円 ( 19,348円 ) | 6日目 |
17,028円 ( 18,731円 ) | 6日目 |
18,948円 ( 20,843円 ) | 6日目 |
17,874円 ( 19,661円 ) | 6日目 |
16,084円 ( 17,692円 ) | 6日目 |
19,676円 ( 21,644円 ) | 6日目 |
18,602円 ( 20,462円 ) | 6日目 |
19,138円 ( 21,052円 ) | 6日目 |
20,932円 ( 23,025円 ) | 6日目 |
19,930円 ( 21,923円 ) | 6日目 |
19,758円 ( 21,734円 ) | 6日目 |
21,077円 ( 23,185円 ) | 6日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 6日目 |
13,597円 ( 14,957円 ) | 6日目 |
15,857円 ( 17,443円 ) | 6日目 |
15,929円 ( 17,522円 ) | 6日目 |
15,959円 ( 17,555円 ) | 6日目 |
18,664円 ( 20,530円 ) | 6日目 |
17,589円 ( 19,348円 ) | 6日目 |
17,028円 ( 18,731円 ) | 6日目 |
18,948円 ( 20,843円 ) | 6日目 |
17,874円 ( 19,661円 ) | 6日目 |
16,084円 ( 17,692円 ) | 6日目 |
18,438円 ( 20,282円 ) | 6日目 |
18,602円 ( 20,462円 ) | 6日目 |
19,138円 ( 21,052円 ) | 6日目 |
20,932円 ( 23,025円 ) | 6日目 |
19,930円 ( 21,923円 ) | 6日目 |
19,758円 ( 21,734円 ) | 6日目 |
21,077円 ( 23,185円 ) | 6日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 6日目 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 6日目 |
23,864円 ( 26,250円 ) | 6日目 |
23,470円 ( 25,817円 ) | 6日目 |
13,597円 ( 14,957円 ) | 6日目 |
15,857円 ( 17,443円 ) | 6日目 |
15,929円 ( 17,522円 ) | 6日目 |
15,959円 ( 17,555円 ) | 6日目 |
17,071円 ( 18,778円 ) | 6日目 |
17,589円 ( 19,348円 ) | 6日目 |
17,028円 ( 18,731円 ) | 6日目 |
18,948円 ( 20,843円 ) | 6日目 |
17,874円 ( 19,661円 ) | 6日目 |
16,084円 ( 17,692円 ) | 6日目 |
19,676円 ( 21,644円 ) | 6日目 |
18,602円 ( 20,462円 ) | 6日目 |
18,681円 ( 20,549円 ) | 6日目 |
20,932円 ( 23,025円 ) | 6日目 |
19,930円 ( 21,923円 ) | 6日目 |
19,758円 ( 21,734円 ) | 6日目 |
21,077円 ( 23,185円 ) | 6日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 6日目 |
13,597円 ( 14,957円 ) | 6日目 |
15,857円 ( 17,443円 ) | 6日目 |
15,929円 ( 17,522円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)
0通常価格(税別):31,008円~

富士変速機
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
5通常価格(税別):16,352円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付
3.5通常価格(税別):14,740円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・ブレーキモータ付
0通常価格(税別):24,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):18,129円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
0通常価格(税別):13,092円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):19,940円~