17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4,672型番あります。
  • 取付区分

    • フランジ取付型
  • 相数

  • 電圧【AC】

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力軸径

    ~mm
  • ターミナルBOX

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付

通常単価(税別)
24,20292,288
税込単価
26,622101,517
通常出荷日:6日目

ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4,672型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GLMNタイプ

軸径12 脚取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W
軸径15 脚取付 三相:25W、40W、60W、90W 単相:25W、40W、60W、90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図1
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図2
軸径18 脚取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W
軸径22 脚取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W、60W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図3
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図4
軸径28 脚取付 三相:25W、40W、60W、90W 単相:25W、40W、60W、90W
軸径32 脚取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図5
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図6
軸径40 脚取付 三相:90W 単相:90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図7

GFMNタイプ

軸径12 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W
軸径15 フランジ取付 三相:25W、40W、60W、90W 単相:25W、40W、60W、90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図1

(注)斜字寸法は黒皮になっていますので、相手穴はカッコ寸法に径で0.5mm以上プラスしてください。

GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図2

(注)斜字寸法は黒皮になっていますので、相手穴はカッコ寸法に径で0.5mm以上プラスしてください。

軸径18 フランジ取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W
軸径22 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W、60W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図3

(注)斜字寸法は黒皮になっていますので、相手穴はカッコ寸法に径で0.5mm以上プラスしてください。

GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図4

(注)出力軸タップ付が標準になります。(M8×P1.25 深さ20)

軸径28 フランジ取付 三相:25W、40W、60W、90W 単相:25W、40W、60W、90W
軸径32 フランジ取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図5

(注)出力軸タップ付が標準になります。(M8×P1.25 深さ20)

GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図6

(注)出力軸タップ付が標準になります。(M10×P1.5 深さ25)

軸径40 フランジ取付 三相:90W 単相:90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図7

(注)出力軸タップ付が標準になります。(M10×P1.5 深さ25)

GKMNタイプ

軸径22 小フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W、60W
軸径28 小フランジ取付 三相:25W、40W、60W、90W 単相:25W、40W、60W、90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図1

(注)出力軸タップ付が標準になります。(M8×P1.25 深さ20)

GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図2

(注)出力軸タップ付が標準になります。(M8×P1.25 深さ20)

軸径32 小フランジ取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付 外形図3

(注)出力軸タップ付が標準になります。(M10×P1.5 深さ25)

製品仕様

モータ部相数三相単相
容量15W~90W15W~90W
電源標準電圧(3定格)200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz
倍電圧(4定格)380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz
標準電圧 100V/50Hz、100V/60Hz
倍電圧 200V/50Hz、200V/60Hz
耐熱クラスB種B種
始動方式直入れコンデンサラン
保護冷却方式全閉自冷または全閉外扇
極数4
定格連続
減速部減速方式ヘリカルギア
潤滑方式グリース潤滑(メンテナンスフリー)
出力軸新JISキー(JIS B 1301-1996 普通形)
出力軸材質S43C
ケース材質アルミダイカスト
周囲条件周囲温度-10℃~40℃
周囲湿度85%以下(結露なきこと)
高度1,000m以下
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。
じんあいを含まない換気の良い場所であること。
設置場所屋内
塗装塗装方法アニオン塗装 アクリル系塗料
塗装色グレー(マンセル値:9B6/0.5)
取付方向水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし

規格表

GLMNタイプ

軸径取付タイプ相数容量型式減速比ブレーキ概略質量
12脚取付三相15WGLMN-12-※※※-T155,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付2kg
GLMN-12-※※※-T15W
25WGLMN-12-※※※-T255,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付2kg
GLMN-12-※※※-T25W
40WGLMN-12-※※※-T405,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60
ブレーキ付2kg
GLMN-12-※※※-T40W
60WGLMN12-※※※-T605,7.5,10,15,20,25,30ブレーキ付2kg
単相15WGLMN-12-※※※-S155,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付2kg
GLMN-12-※※※-S15W
25WGLMN-12-※※※-S255,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付2kg
GLMN-12-※※※-S25W
40WGLMN-12-※※※-S405,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60
ブレーキ付2kg
GLMN-12-※※※-S40W
15脚取付三相25WGLMN-15-※※※-T25160,200,240ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-T25W
40WGLMN-15-※※※-T4080,100,120ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-T40W
60WGLMN-15-※※※-T6040,50,60ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-T60W
90WGLMN-15-※※※-T905,7.5,10,15,20,25,30ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-T90W
単相25WGLMN-15-※※※-S25160,200,240ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-S25W
40WGLMN-15-※※※-S4080,100,120ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-S40W
60WGLMN-15-※※※-S6040,50,60ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-S60W
90WGLMN-15-※※※-S905,7.5,10,15,20,25,30ブレーキ付3kg
GLMN-15-※※※-S90W
18脚取付三相40WGLMN-18-※※※-T40160,200,240ブレーキ付4kg
GLMN-18-※※※-T40W
60WGLMN-18-※※※-T6080,100,120,160,200
240
ブレーキ付4kg
GLMN-18-※※※-T60W
90WGLMN-18-※※※-T9040,50,60,80,100,120
160,200,240
ブレーキ付4kg
GLMN-18-※※※-T90W
単相40WGLMN-18-※※※-S40160,200,240ブレーキ付4kg
GLMN-18-※※※-S40W
60WGLMN-18-※※※-S6080,100,120,160,200
240
ブレーキ付4kg
GLMN-18-※※※-S60W
90WGLMN-18-※※※-S9040,50,60,80,100,120
160,200,240
ブレーキ付4kg
GLMN-18-※※※-S90W
22脚取付三相15WGLMN-22-※※※-T15300,375,450,600,750
900,1200,1500,1800
ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-T15W
25WGLMN-22-※※※-T25300,375,450,600,750
900
ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-T25W
40WGLMN-22-※※※-T40300,375,450ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-T40W
60WGLMN-22-※※※-T60300,375,450ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-T60W
単相15WGLMN-22-※※※-S15300,375,450,600,750
900,1200,1500,1800
ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-S15W
25WGLMN-22-※※※-S25300,375,450,600,750
900
ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-S25W
40WGLMN-22-※※※-S40300,375,450ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-S40W
60WGLMN-22-※※※-S60300,375,450ブレーキ付5kg
GLMN-22-※※※-S60W
28脚取付三相25WGLMN-28-※※※-T251200,1500,1800ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-T25W
40WGLMN-28-※※※-T40600,750,900ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-T40W
60WGLMN-28-※※※-T60600,750,900ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-T60W
90WGLMN-28-※※※-T90300,375,450ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-T90W
単相25WGLMN-28-※※※-S251200,1500,1800ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-S25W
40WGLMN-28-※※※-S40600,750,900ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-S40W
60WGLMN-28-※※※-S60600,750,900ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-S60W
90WGLMN-28-※※※-S90300,375,450ブレーキ付7kg
GLMN-28-※※※-S90W
32脚取付三相40WGLMN-32-※※※-T401200,1500,1800ブレーキ付11kg
GLMN-32-※※※-T40W
60WGLMN-32-※※※-T601200,1500,1800ブレーキ付11kg
GLMN-32-※※※-T60W
90WGLMN-32-※※※-T90600,750,900ブレーキ付11kg
GLMN-32-※※※-T90W
単相40WGLMN-32-※※※-S401200,1500,1800ブレーキ付11kg
GLMN-32-※※※-S40W
60WGLMN-32-※※※-S601200,1500,1800ブレーキ付11kg
GLMN-32-※※※-S60W
90WGLMN-28-※※※-S90600,750,900ブレーキ付11kg
GLMN-28-※※※-S90W
40脚取付三相90WGLMN-40-※※※-T901200,1500,1800ブレーキ付15kg
GLMN-40-※※※-T90W
単相90WGLMN-40-※※※-S901200,1500,1800ブレーキ付15kg
GLMN-40-※※※-S90W

※型式の※※※には減速比が入ります。

GFMNタイプ

軸径取付タイプ相数容量型式減速比ブレーキ概略質量
12フランジ取付三相15WGFMN-12-※※※-T155,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付2kg
GFMN-12-※※※-T15W
25WGFMN-12-※※※-T255,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付2kg
GFMN-12-※※※-T25W
40WGFMN-12-※※※-T405,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60
ブレーキ付2kg
GFMN-12-※※※-T40W
60WGFMN-12-※※※-T60W5,7.5,10,15,20,25,30ブレーキ付2kg
単相15WGFMN-12-※※※-S155,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付2kg
GFMN-12-※※※-S15W
25WGFMN-12-※※※-S255,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付2kg
GFMN-12-※※※-S25W
40WGFMN-12-※※※-S405,7.5,10,15,20,25,30
40,50,60
ブレーキ付2kg
GFMN-12-※※※-S40W
15フランジ取付三相25WGFMN-15-※※※-T25160,200,240ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-T25W
40WGFMN-15-※※※-T4080,100,120ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-T40W
60WGFMN-15-※※※-T6040,50,60ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-T60W
90WGFMN-15-※※※-T905,7.5,10,15,20,25,30ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-T90W
単相25WGFMN-15-※※※-S25160,200,240ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-S25W
40WGFMN-15-※※※-S4080,100,120ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-S40W
60WGFMN-15-※※※-S6040,50,60ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-S60W
90WGFMN-15-※※※-S905,7.5,10,15,20,25,30ブレーキ付3kg
GFMN-15-※※※-S90W
18フランジ取付三相40WGFMN-18-※※※-T40160,200,240ブレーキ付4kg
GFMN-18-※※※-T40W
60WGFMN-18-※※※-T6080,100,120,160,200
240
ブレーキ付4kg
GFMN-18-※※※-T60W
90WGFMN-18-※※※-T9040,50,60,80,100,120
160,200,240
ブレーキ付4kg
GFMN-18-※※※-T90W
単相40WGFMN-18-※※※-S40160,200,240ブレーキ付4kg
GFMN-18-※※※-S40W
60WGFMN-18-※※※-S6080,100,120,160,200
240
ブレーキ付4kg
GFMN-18-※※※-S60W
90WGFMN-18-※※※-S9040,50,60,80,100,120
160,200,240
ブレーキ付4kg
GFMN-18-※※※-S90W
22フランジ取付三相15WGFMN-22-※※※-T15300,375,450,600,750
900,1200,1500,1800
ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-T15W
25WGFMN-22-※※※-T25300,375,450,600,750
900
ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-T25W
40WGFMN-22-※※※-T40300,375,450ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-T40W
60WGFMN-22-※※※-T60300,375,450ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-T60W
単相15WGFMN-22-※※※-S15300,375,450,600,750
900,1200,1500,1800
ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-S15W
25WGFMN-22-※※※-S25300,375,450,600,750
900
ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-S25W
40WGFMN-22-※※※-S40300,375,450ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-S40W
60WGFMN-22-※※※-S60300,375,450ブレーキ付5kg
GFMN-22-※※※-S60W
28フランジ取付三相25WGFMN-28-※※※-T251200,1500,1800ブレーキ付7kg
GFMN-28-※※※-T25W
40WGFMN-28-※※※-T40600,750,900ブレーキ付7kg
GFMN-28-※※※-T40W
60WGFMN-28-※※※-T60600,750,900ブレーキ付7kg
GFMN-28-※※※-T60W
90WGFMN-28-※※※-T90300,375,450ブレーキ付7kg
GFMN-28-※※※-T90W
単相25WGFMN-28-※※※-S251200,1500,1800ブレーキ付7kg
GFMN-28-※※※-S25W
40WGFMN-28-※※※-S40600,750,900ブレーキ付7kg
GFMN-28-※※※-S40W
60WGFMN-28-※※※-S60600,750,900ブレーキ付7kg
GFMN-28-※※※-S60W
90WGFMN-28-※※※-S90300,375,450ブレーキ7kg
GFMN-28-※※※-S90W
32フランジ取付三相40WGFMN-32-※※※-T401200,1500,1800ブレーキ付11kg
GFMN-32-※※※-T40W
60WGFMN-32-※※※-T601200,1500,1800ブレーキ付11kg
GFMN-32-※※※-T60W
90WGFMN-32-※※※-T90600,750,900ブレーキ付11kg
GFMN-32-※※※-T90W
単相40WGFMN-32-※※※-S401200,1500,1800ブレーキ付11kg
GFMN-32-※※※-S40W
60WGFMN-32-※※※-S601200,1500,1800ブレーキ付11kg
GFMN-32-※※※-S60W
90WGFMN-32-※※※-S90600,750,900ブレーキ付11kg
GFMN-32-※※※-S90W
40フランジ取付三相90WGFMN-40-※※※-T901200,1500,1800ブレーキ付15kg
GFMN-40-※※※-T90W
単相90WGFMN-40-※※※-S901200,1500,1800ブレーキ付15kg
GFMN-40-※※※-S90W

※型式の※※※には減速比が入ります。

GKMNタイプ

軸径取付タイプ相数容量型式減速比ブレーキ概略質量
22小フランジ取付三相15WGKMN-22-※※※-T15300,375,450,600,750
900,1200,1500,1800
ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-T15W
25WGKMN-22-※※※-T25300,375,450,600,750
900
ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-T25W
40WGKMN-22-※※※-T40300,375,450ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-T40W
60WGKMN-22-※※※-T60300,375,450ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-T60W
単相15WGKMN-22-※※※-S15300,375,450,600,750
900,1200,1500,1800
ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-S15W
25WGKMN-22-※※※-S25300,375,450,600,750
900
ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-S25W
40WGKMN-22-※※※-S40300,375,450ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-S40W
60WGKMN-22-※※※-S60300,375,450ブレーキ付5kg
GKMN-22-※※※-S60W
28小フランジ取付三相25WGKMN-28-※※※-T251200,1500,1800ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-T25W
40WGKMN-28-※※※-T40600,750,900ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-T40W
60WGKMN-28-※※※-T60600,750,900ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-T60W
90WGKMN-28-※※※-T90300,375,450ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-T90W
単相25WGKMN-28-※※※-S251200,1500,1800ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-S25W
40WGKMN-28-※※※-S40600,750,900ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-S40W
60WGKMN-28-※※※-S60600,750,900ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-S60W
90WGKMN-28-※※※-S90300,375,450ブレーキ付7kg
GKMN-28-※※※-S90W
32小フランジ取付三相40WGKMN-32-※※※-T401200,1500,1800ブレーキ付11kg
GKMN-32-※※※-T40W
60WGKMN-32-※※※-T601200,1500,1800ブレーキ付11kg
GKMN-32-※※※-T60W
90WGKMN-32-※※※T90600,750,900ブレーキ付11kg
GKMN-32-※※※T90W
単相40WGKMN-32-※※※-S401200,1500,1800ブレーキ付11kg
GKMN-32-※※※-S40W
60WGKMN-32-※※※-S601200,1500,1800ブレーキ付11kg
GKMN-32-※※※-S60W
90WGKMN-32-※※※-S90600,750,900ブレーキ付11kg
GKMN-32-※※※-S90W

※型式の※※※には減速比が入ります。

型番リスト

表示件数

取付区分

相数

電圧【AC】

減速比

容量

(W)

出力軸径

ターミナルBOX

最小発注数量
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
15
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
15
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
15
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
15
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
25
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
25
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
25
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
25
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
40
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
40
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
40
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
5
40
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
40
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
40
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
40
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
5
40
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
15
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
15
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
15
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
15
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
25
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
25
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
25
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
25
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
40
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
40
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
40
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
40
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
40
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
40
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
40
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
5
40
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
60
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
60
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
60
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
5
60
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
7.5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
7.5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
7.5
15
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
7.5
15
12
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
7.5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
7.5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
7.5
15
12
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
7.5
15
12
T型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,653
( 28,218 )
6日目
28,032
( 30,835 )
6日目
27,265
( 29,992 )
6日目
25,619
( 28,181 )
6日目
26,207
( 28,828 )
6日目
28,588
( 31,447 )
6日目
27,816
( 30,598 )
6日目
26,915
( 29,607 )
6日目
26,503
( 29,153 )
6日目
28,886
( 31,775 )
6日目
26,476
( 29,124 )
6日目
25,418
( 27,960 )
6日目
25,384
( 27,922 )
6日目
29,442
( 32,386 )
6日目
26,398
( 29,038 )
6日目
27,769
( 30,546 )
6日目
30,321
( 33,353 )
6日目
33,694
( 37,063 )
6日目
32,947
( 36,242 )
6日目
30,266
( 33,293 )
6日目
32,774
( 36,051 )
6日目
34,293
( 37,722 )
6日目
32,423
( 35,665 )
6日目
33,485
( 36,834 )
6日目
25,653
( 28,218 )
6日目
28,032
( 30,835 )
6日目
27,265
( 29,992 )
6日目
25,619
( 28,181 )
6日目
26,207
( 28,828 )
6日目
28,588
( 31,447 )
6日目
27,816
( 30,598 )
6日目
26,915
( 29,607 )
6日目
25,788
( 28,367 )
6日目
28,886
( 31,775 )
6日目
26,476
( 29,124 )
6日目
25,418
( 27,960 )
6日目
25,384
( 27,922 )
6日目
29,442
( 32,386 )
6日目
26,398
( 29,038 )
6日目
27,769
( 30,546 )
6日目
33,690
( 37,059 )
6日目
32,802
( 36,082 )
6日目
32,947
( 36,242 )
6日目
30,266
( 33,293 )
6日目
32,774
( 36,051 )
6日目
34,293
( 37,722 )
6日目
32,423
( 35,665 )
6日目
33,485
( 36,834 )
6日目
40,301
( 44,331 )
6日目
39,585
( 43,544 )
6日目
38,832
( 42,715 )
6日目
35,114
( 38,625 )
6日目
25,653
( 28,218 )
6日目
28,032
( 30,835 )
6日目
27,265
( 29,992 )
6日目
25,619
( 28,181 )
6日目
26,207
( 28,828 )
6日目
28,588
( 31,447 )
6日目
27,816
( 30,598 )
6日目
26,915
( 29,607 )
6日目

詳細情報

基本情報

ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作機械の改良
5
満足度:5.0
10kg程の作業板の上げ下げを制御する為に使用しましたが、小さくてもトルクが有り、ブレーキ付きなので停止した場所に確実に...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・防水モータ付(IP65)
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・ブレーキモータ付
メーカーニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイ
通常価格24,202-13,092 -25,736 -13,597 -18,129 -24,153 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目〜6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング