17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

収納扉用スライドレール

通常単価(税別)
2,5973,696
税込単価
2,8574,066
通常出荷日:4日目

●引き出しやユニットの移動に最適です。●材料:鋼●仕上:光沢クロメート処理

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

収納扉用スライドレール 外形図

製品仕様

材料:鋼
仕上:光沢クロメート処理

規格表

収納扉用スライドレール 規格表

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~350
351~550
267.6
355.6
10
1個
351~550
351~550
394.6
482.6
10
1個
351~550
551~750
521.6
609.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,597
( 2,857 )
4日目
3,066
( 3,373 )
4日目
3,696
( 4,066 )
4日目

詳細情報

基本情報

●引き出しやユニットの移動に最適です。
●材料:鋼
●仕上:光沢クロメート処理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納扉用スライドレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納扉用スライドレール
スライドレール 重量用 C501
スライドレール 3509 重量用
スライドレール 重量用 C3407
LAMP スライドレール 3618 軽量用
オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,597-13,74619,890 -7,284 -998 -21,335 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
レール材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)9.523.823.81612.723.2
幅(mm)35.371.471.451.936.371.3
レール表面処理光沢クロメート処理光沢クロメート処理光沢クロメート処理光沢クロメート処理光沢クロメート処理電解研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト