17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9,888型番あります。
  • 取付区分

    • フランジ取付型
  • 相数

  • 電圧【AC】

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力軸配置(入力軸側から見た場合)

  • 出力軸径

    ~mm
  • ターミナルBOX

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 19日以内

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付

通常単価(税別)
25,736106,709
税込単価
28,310117,380
通常出荷日:6日目~19日目

ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9,888型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HLMNタイプ

軸径15 脚取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図1

軸径18 脚取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図2

軸径22 脚取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W、60W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図3

軸径28 脚取付 三相:25W、40W、60W、90W 単相:25W、40W、60W、90W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図4

軸径32 脚取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図5

軸径40 脚取付 三相:90W 単相:90W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図6

HFMNタイプ

軸径15 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図1

軸径18 フランジ取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図2

軸径22 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W、60W

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付 外形図3

製品仕様

モータ部相数三相単相
容量15W~90W15W~90W
電源標準電圧(3定格)200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz
倍電圧(4定格)380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz
標準電圧 100V/50Hz、100V/60Hz
倍電圧 200V/50Hz、200V/60Hz
耐熱クラスB種B種
始動方式直入れコンデンサラン
保護冷却方式全閉自冷または全閉外扇
極数4
定格連続
減速部減速方式ハイポイドギアとヘリカルギア
潤滑方式グリース潤滑(メンテナンスフリー)
出力軸新JISキー(JIS B 1301-1996 普通形)
出力軸材質S43C
ケース材質アルミダイカスト
周囲条件周囲温度-10℃~40℃
周囲湿度85%以下(結露なきこと)
高度1,000m以下
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。
じんあいを含まない換気の良い場所であること。
設置場所屋内
塗装塗装方法アニオン塗装 アクリル系塗料
塗装色グレー(マンセル値:9B6/0.5)
取付方向水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし

規格表

HLMNタイプ

軸径取付タイプ相数容量型式減速比ブレーキ概略質量
15脚取付三相15WHLMN-15#-※※※-T1510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HLMN-15#-※※※-T15W
25WHLMN-15#-※※※-T2510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HLMN-15#-※※※-T25W
40WHLMN-15#-※※※-T4010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付3kg
HLMN-15#-※※※-T40W
60WHLMN-15#-※※※-T6010,15,20,25,30
40,50,60
ブレーキ付3kg
単相15WHLMN-15#-※※※-S1510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HLMN-15#-※※※-S15W
25WHLMN-15#-※※※-S2510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HLMN-15#-※※※-S25W
40WHLMN-15#-※※※-S4010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付3kg
HLMN-15#-※※※-S40W
18脚取付三相40WHLMN-18#-※※※-T40160,200,240ブレーキ付4kg
HLMN-18#-※※※-T40W
60WHLMN-18#-※※※-T6080,100,120,160
200,240
ブレーキ付4kg
HLMN-18#-※※※-T60W
90WHLMN-18#-※※※-T9010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付4kg
HLMN-18#-※※※-T90W
単相40WHLMN-18#-※※※-S40160,200,240ブレーキ付4kg
HLMN-18#-※※※-S40W
60WHLMN-18#-※※※-S6080,100,120,160
200,240
ブレーキ付4kg
HLMN-18#-※※※-S60W
90WHLMN-18#-※※※-S9010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付4kg
HLMN-18#-※※※-S90W
22脚取付三相15WHLMN-22#-※※※-T15300,375,450,600
750,900,1200,1500
1800
ブレーキ付6kg
HLMN-22#-※※※-T15W
25WHLMN-22#-※※※-T25300,375,450,600
750,900
ブレーキ付6kg
HLMN-22#-※※※-T25W
40WHLMN-22#-※※※-T40300,375,450ブレーキ付6kg
HLMN-22#-※※※-T40W
60WHLMN-22#-※※※-T60300,375,450ブレーキ付6kg
HLMN-22#-***-T60W
単相15WHLMN-22#-※※※-S15300,375,450,600
750,900,1200,1500
1800
ブレーキ付6kg
HLMN-22#-※※※-S15W
25WHLMN-22#-※※※-S25300,375,450,600
750,900
ブレーキ付6kg
HLMN-22#-※※※-S25W
40WHLMN-22#-※※※-S40300,375,450ブレーキ付6kg
HLMN-22#-※※※-S40W
60WHLMN-22#-※※※-S60300,375,450ブレーキ付6kg
HLMN-22#-※※※-S60W
28脚取付三相25WHLMN-28#-※※※-T251200,1500,1800ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-T25W
40WHLMN-28#-※※※-T40600,750,900ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-T40W
60WHLMN-28#-※※※-T60600,750,900ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-T60W
90WHLMN-28#-※※※-T90300,375,450ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-T90W
単相25WHLMN-28#-※※※-S251200,1500,1800ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-S25W
40WHLMN-28#-※※※-S40600,750,900ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-S40W
60WHLMN-28#-※※※-S60600,750,900ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-S60W
90WHLMN-28#-※※※-S90300,375,450ブレーキ付9kg
HLMN-28#-※※※-S90W
32脚取付三相40WHLMN-32#-※※※-T401200,1500,1800ブレーキ付15kg
HLMN-32#-※※※-T40W
60WHLMN-32#-※※※-T601200,1500,1800ブレーキ付15kg
HLMN-32#-※※※-T60W
90WHLMN-32#-※※※-T90600,750,900ブレーキ付15kg
HLMN-32#-※※※-T90W
単相40WHLMN-32#-※※※-S401200,1500,1800ブレーキ付15kg
HLMN-32#-※※※-S40W
60WHLMN-32#-※※※-S601200,1500,1800ブレーキ付15kg
HLMN-32#-※※※-S60W
90WHLMN-32#-※※※-S90600,750,900ブレーキ付15kg
HLMN-32#-※※※-S90W
40脚取付三相90WHLMN-40#-※※※-T901200,1500,1800ブレーキ付22kg
HLMN-40#-※※※-T90W
単相90WHLMN-40#-※※※-S901200,1500,1800ブレーキ付22kg
HLMN-40#-※※※-S90W

※型式の#には軸配置記号(L,R,T)が入ります。また、※※※には減速比が入ります。

HFMNタイプ

軸径取付タイプ相数容量型式減速比ブレーキ概略質量
15フランジ取付三相15WHFMN-15#-※※※-T1510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HFMN-15#-※※※-T15W
25WHFMN-15#-※※※-T2510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HFMN-15#-※※※-T25W
40WHFMN-15#-※※※-T4010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付3kg
HFMN-15#-※※※-T40W
60WHFMN-15#-※※※-T6010,15,20,25,30
40,50,60
ブレーキ付3kg
単相15WHFMN-15#-※※※-S1510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HFMN-15#-※※※-S15W
25WHFMN-15#-※※※-S2510,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付3kg
HFMN-15#-※※※-S25W
40WHFMN-15#-※※※-S4010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120
ブレーキ付3kg
HFMN-15#-※※※-S40W
18フランジ取付三相40WHFMN-18#-※※※-T40160,200,240ブレーキ付4kg
HFMN-18#-※※※-T40W
60WHFMN-18#-※※※-T6080,100,120,160
200,240
ブレーキ付4kg
HFMN-18#-※※※-T60W
90WHFMN-18#-※※※-T9010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付4kg
HFMN-18#-※※※-T90W
単相40WHFMN-18#-※※※-S40160,200,240ブレーキ付4kg
HFMN-18#-※※※-S40W
60WHFMN-18#-※※※-S6080,100,120,160
200,240
ブレーキ付4kg
HFMN-18#-※※※-S60W
90WHFMN-18#-※※※-S9010,15,20,25,30
40,50,60,80,100
120,160,200,240
ブレーキ付4kg
HFMN-18#-※※※-S90W
22フランジ取付三相15WHFMN-22#-※※※-T15300,375,450,600
750,900,1200,1500
1800
ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-T15W
25WHFMN-22#-※※※-T25300,375,450,600
750,900
ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-T25W
40WHFMN-22#-※※※-T40300,375,450ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-T40W
60WHFMN-22#-※※※-T60300,375,450ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-T60W
単相15WHFMN-22#-※※※-S15300,375,450,600
750,900,1200,1500
1800
ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-S15W
25WHFMN-22#-※※※-S25300,375,450,600
750,900
ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-S25W
40WHFMN-22#-※※※-S40300,375,450ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-S40W
60WHFMN-22#-※※※-S60300,375,450ブレーキ付6kg
HFMN-22#-※※※-S60W

※型式の#には軸配置記号(L,R,T)が入ります。また、※※※には減速比が入ります。

型番リスト

表示件数

取付区分

相数

電圧【AC】

減速比

容量

(W)

出力軸配置(入力軸側から見た場合)

出力軸径

ターミナルBOX

最小発注数量
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
15
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
15
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
15
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
15
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
15
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
15
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
15
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
15
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
25
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
25
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
25
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
25
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
25
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
25
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
25
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
25
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
40
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
40
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
40
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
10
40
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
40
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
40
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
40
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
10
40
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
15
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
15
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
15
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
15
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
15
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
15
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
15
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
15
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
25
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
25
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
25
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
25
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
25
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
25
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
25
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
25
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
40
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
40
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
40
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
40
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
40
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
40
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
40
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
400
10
40
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
60
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
60
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
60
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
三相
200
10
60
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
15
15
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
15
15
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
15
15
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
100
15
15
左側
15
T型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
15
15
左側
15
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
15
15
左側
15
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
15
15
左側
15
K型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
単相
200
15
15
左側
15
T型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,503
( 31,353 )
6日目
31,147
( 34,262 )
6日目
29,294
( 32,223 )
6日目
29,292
( 32,221 )
6日目
29,119
( 32,031 )
6日目
31,764
( 34,940 )
6日目
30,444
( 33,488 )
6日目
29,905
( 32,896 )
6日目
27,044
( 29,748 )
6日目
32,095
( 35,305 )
6日目
30,666
( 33,733 )
6日目
30,236
( 33,260 )
6日目
30,065
( 33,072 )
6日目
32,713
( 35,984 )
6日目
30,574
( 33,631 )
6日目
29,396
( 32,336 )
6日目
34,945
( 38,440 )
6日目
37,438
( 41,182 )
6日目
36,055
( 39,661 )
6日目
34,880
( 38,368 )
6日目
36,415
( 40,057 )
6日目
38,103
( 41,913 )
6日目
37,272
( 40,999 )
6日目
37,205
( 40,926 )
6日目
28,503
( 31,353 )
6日目
31,147
( 34,262 )
6日目
29,294
( 32,223 )
6日目
29,292
( 32,221 )
6日目
29,119
( 32,031 )
6日目
31,764
( 34,940 )
6日目
30,444
( 33,488 )
6日目
29,905
( 32,896 )
6日目
27,044
( 29,748 )
6日目
32,095
( 35,305 )
6日目
30,666
( 33,733 )
6日目
29,494
( 32,443 )
6日目
29,459
( 32,405 )
6日目
32,713
( 35,984 )
6日目
31,856
( 35,042 )
6日目
29,396
( 32,336 )
6日目
34,945
( 38,440 )
6日目
37,438
( 41,182 )
6日目
36,055
( 39,661 )
6日目
34,880
( 38,368 )
6日目
34,907
( 38,398 )
6日目
38,103
( 41,913 )
6日目
37,272
( 40,999 )
6日目
37,205
( 40,926 )
6日目
41,399
( 45,539 )
6日目
43,983
( 48,381 )
6日目
42,709
( 46,980 )
6日目
40,268
( 44,295 )
6日目
28,503
( 31,353 )
6日目
31,147
( 34,262 )
6日目
29,294
( 32,223 )
6日目
29,292
( 32,221 )
6日目
29,119
( 32,031 )
6日目
31,764
( 34,940 )
6日目
30,444
( 33,488 )
6日目
29,905
( 32,896 )
6日目

詳細情報

基本情報

ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・防水モータ付(IP65)
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・ブレーキモータ付
メーカーニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイ
通常価格25,736-13,597 -24,202 -13,092 -19,940 -24,153 -
通常出荷日6日目〜6日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング