17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が74型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) SRBS【1~20個入り】

通常単価(税別)
3682,153
税込単価
4052,368
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついたボタンボルト。【特長】・ヘクサロビュラ穴の中央にピンがついている。...

詳細を確認
未確定:候補が74型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRBSの外観

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRBSの外観

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRBSの寸法図

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRBSの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MLD1L1適用レンチヘクサロビュラ
穴の番号No.
質量
(g)
SRBS-M3M3681012162025---5.71.65SRX-10100.48 - 1.4
SRBS-M4M4-8101216202530--7.62.2SRX-20201.2 - 3.2
SRBS-M5M5--10121620253040-9.52.75SRX-25252 - 6.4
SRBS-M6M6--101216202530405010.53.3SRX-30303.3 - 12
SRBS-M8M8--1012162025304050144.4SRX-40407.3 - 22

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
箱・パック
10
1パック

20個入り

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
8
0.5
箱・パック
10
1パック

20個入り

3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
10
0.5
箱・パック
10
1パック

20個入り

3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
12
0.5
箱・パック
10
1パック

20個入り

3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
16
0.5
箱・パック
10
1パック

20個入り

3
16
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
20
0.5
箱・パック
10
1パック

20個入り

3
20
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
25
0.5
箱・パック
10
1パック

20個入り

3
25
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
8
0.7
箱・パック
10
1パック

20個入り

4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
10
0.7
箱・パック
10
1パック

20個入り

4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
12
0.7
箱・パック
10
1パック

20個入り

4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
16
0.7
箱・パック
10
1パック

20個入り

4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
0.7
箱・パック
10
1パック

20個入り

4
20
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
25
0.7
箱・パック
10
1パック

20個入り

4
25
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
30
0.7
箱・パック
10
1パック

20個入り

4
30
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
0.8
箱・パック
10
1パック

20個入り

5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
12
0.8
箱・パック
10
1パック

20個入り

5
12
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
16
0.8
箱・パック
10
1パック

20個入り

5
16
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
0.8
箱・パック
10
1パック

20個入り

5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
25
0.8
箱・パック
10
1パック

20個入り

5
25
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
30
0.8
箱・パック
10
1パック

20個入り

5
30
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
40
0.8
箱・パック
10
1パック

20個入り

5
40
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
10
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
10
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
12
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
12
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
16
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
16
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
20
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
25
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
25
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
30
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
30
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
40
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
40
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
50
1
箱・パック
10
1パック

10個入り

6
50
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8
10
1.25
箱・パック
10
1パック

10個入り

8
10
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
3日目
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
3日目
946
( 1,041 )
3日目
372
( 409 )
3日目
1,080
( 1,188 )
3日目
372
( 409 )
3日目
1,210
( 1,331 )
3日目
380
( 418 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
3日目
1,159
( 1,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
3日目
1,331
( 1,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
3日目
1,378
( 1,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
3日目
1,136
( 1,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,331
( 1,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,268
( 1,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,499
( 1,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
3日目
1,569
( 1,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,795
( 1,975 )
3日目
422
( 464 )
3日目
2,028
( 2,231 )
9日目
440
( 484 )
3日目
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
3日目
872
( 959 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
938
( 1,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
3日目
1,108
( 1,219 )
3日目
427
( 470 )
3日目
1,274
( 1,401 )
7日目
454
( 499 )
6日目
1,425
( 1,568 )
3日目
483
( 531 )
3日目
1,381
( 1,519 )
3日目
453
( 498 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついたボタンボルト。
【特長】
・ヘクサロビュラ穴の中央にピンがついている。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができない。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXをご使用ください。
【用途】
・機器・装置の分解・いたずら防止。
・屋外設備の盗難防止。
・セキュリティー対策/安全対策。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) SRBSのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
イタズラ防止として
5
満足度:5.0
こちらの商品はホームセンターで見かけることがないので、こちらで見つかってよかったです。品質もいいと思います。
1人が参考にしています。
ボックスのいたずら防止ねじ
3
満足度:3.0
いたずら防止用として購入。 ただし、ここ最近ではヘクサロビュラはホームセンターでも工具が買えるほど一般化しているため、確...もっと読む
1人が参考にしています。
いたずら防止用のネジとして
5
満足度:5.0
誤ってネジが緩められないよう、いたずら防止用として使用しています。内部に突起があるので、六角レンチでは緩めることができな...もっと読む
0人が参考にしています。
安全機器のねじ止め
4
満足度:4.0
セーフティドアスイッチの取付けのため、こちらのネジを使用してます。特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
機械の部品こてい
5
満足度:5.0
部品のJ盗難防止のためにこのボルトを使ってます。今のところ問題なく使用できてまます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) SRBS
SRFXS ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴付きボタンボルト(ピンつき) SRHS
SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
SRFXS-SET ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト SLTS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格368-447 -375 -451 -518 -358 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
詳細形状ボタンボタンなべ低頭
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴六角穴(ピンつき)5ロブヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴
材質ステンレスSUS304ステンレスSUSXM7SUS304相当ステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング