17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

センターヒンジCH-75型用ブラケット AS-CH-75

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

センターヒンジCH-75型用ブラケット AS-CH-75 外形図

製品仕様

仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS430)
  • 仕上:光沢バレル研磨
  • 質量:115g

サイズ(Y)

  • AS-CH-75-A:14mm
  • AS-CH-75-B:11mm

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

 
センターヒンジCH-75型用ブラケット AS-CH-75 製品仕様

外観

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

最小発注数量
14
1個
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
4日目
777
( 855 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミフレーム取付用のブラケット。
【特長】
・アルミフレームへの取付に最適。
・AS対応。
【用途】
・センターヒンジCH-75型用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターヒンジCH-75型用ブラケット AS-CH-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターヒンジCH-75型用ブラケット AS-CH-75
センターヒンジ CH-75型
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-75型 穴径Φ75タイプ
スライドヒンジAS対応ブラケット AS-GM100型
HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W
GH-34/OSS AS対応ブラケット AS-GH-34-0
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格777-1,056 -14,2105671,4131,315
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
種類蝶番関連部品平蝶番ロータリー形蝶番蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
取付穴タイプ丸穴皿穴丸穴+めねじ長穴皿穴長穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)100.1~15070.1~80~4040.1~50100.1~15060.1~70
長さ(mm)1257525.75012065

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト