17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

GTR-eco IPMギアモータ 中空軸/中実軸・ブレーキモータ付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GTR-eco IPMギアモータ 中空軸/中実軸・ブレーキモータ付

販売終了

型番

FF22L10L-IPB010NJ

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はFF22L10L-PM01NVTB2です。仕様の違いをご確認ください。

IE2を超える高効率・省スペース・高機能(簡易サーボロック・トルク制限)・センサレス。別途、IPMギアモータ専用インバータが必要です。
【特長】
・ニッセイはIPMギアモータで高効率をご提供します!!
・高効率なIPMギアモータ。
・IPM高効率制御。
・省エネ。
・省資源&コンパクト。
・使いやすさ&コストダウン。

指定中の仕様・寸法情報

取付区分
中実軸/フランジ取付
相数
三相
電圧【AC】
200 ~ 220
減速比
10
容量(W)
100
出力軸配置(入力軸側から見た場合)
左側
出力軸径
22
ターミナルBOX
J型
バックラッシ精度
30分(一部除く)
電圧【詳細】(V)
200~230(50Hz:200 60Hz:220)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト