メカニカル部品技術窓口
ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
軸径12 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W

軸径15 フランジ取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

軸径15 フランジ取付 三相:15W、25W、40W、60W 単相:15W、25W、40W

軸径18 フランジ取付 三相:40W、60W、90W 単相:40W、60W、90W

| モ ータ部 | 相数 | 三相 | 単相 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 15W~90W | 15W~90W | |
| 電源 | 標準電圧(3定格)200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz 倍電圧(4定格)380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | 標準電圧 100V/50Hz、100V/60Hz 倍電圧 200V/50Hz、200V/60Hz | |
| 耐熱クラス | B種 | B種 | |
| 始動方式 | 直入れ | コンデンサラン | |
| 保護冷却方式 | 全閉自冷または全閉外扇 | ||
| 極数 | 4 | ||
| 定格 | 連続 | ||
| 減速部 | 減速方式 | ハイポイドギアとヘリカルギア | |
| 潤滑方式 | グリース潤滑(メンテナンスフリー) | ||
| 出力軸 | 新JISキー(JIS B 1301-1996 普通形) | ||
| 出力軸材質 | S43C | ||
| ケース材質 | アルミダイカスト | ||
| 周囲条件 | 周囲温度 | -10℃~40℃ | |
| 周囲湿度 | 85%以下(結露なきこと) | ||
| 高度 | 1,000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。 じんあいを含まない換気の良い場所であること。 | ||
| 設置場所 | 屋内 | ||
| 塗装 | 塗装方法 | アニオン塗装 アクリル系塗料 | |
| 塗装色 | グレー(マンセル値:9B6/0.5) | ||
| 取付方向 | 水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし | ||
| 軸径 | 取付タイプ | 相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | ブレーキ | 概略質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | フランジ取付 | 三相 | 15W | F2SM-12-※※※-T15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg |
| F2SM-12-※※※-T15W | |||||||
| 25W | F2SM-12-※※※-T25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| F2SM-12-※※※-T25W | |||||||
| 40W | F2SM-12-※※※-T40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3kg | |||
| F2SM-12-※※※-T40W | ブレーキなし | 3.5kg | |||||
| 60W | F2SM-12-※※※-T60 | 10,15,20,25,30 40,50,60 | ブレーキなし | 3.5kg | |||
| 単相 | 15W | F2SM-12-※※※-S15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | ||
| F2SM-12-※※※-S15W | |||||||
| 25W | F2SM-12-※※※-S25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| F2SM-12-※※※-S25W | |||||||
| 40W | F2SM-12-※※※-S40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3.5kg | |||
| F2SM-12-※※※-S40W | |||||||
| 15 | フランジ取付 | 三相 | 40W | F2SM-15-※※※-T40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg |
| F2SM-15-※※※-T40W | |||||||
| 60W | F2SM-15-※※※-T60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| F2SM-15-※※※-T60W | |||||||
| 90W | F2SM-15-※※※-T90 | 10,15,20,25,30,40 50,60,80,100,120 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| F2SM-15-※※※-T90W | ブレーキなし | 4.5kg | |||||
| 単相 | 40W | F2SM-15-※※※-S40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | ||
| F2SM-15-※※※-S40W | |||||||
| 60W | F2SM-15-※※※-S60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| F2SM-15-※※※-S60W | |||||||
| 90W | F2SM-15-※※※-S90 | 10,15,20,25,30,40 50,60,80,100,120 160,200,240 | ブレーキなし | 4.5kg | |||
| F2SM-15-※※※-S90W |
※型式の※※※には減速比が入ります。
| 軸径 | 取付タイプ | 相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | ブレーキ | 概略質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | フランジ取付 | 三相 | 15W | F2FM-15#-※※※-T15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg |
| F2FM-15#-※※※-T15W | |||||||
| 25W | F2FM-15#-※※※-T25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| F2FM-15#-※※※-T25W | |||||||
| 40W | F2FM-15#-※※※-T40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3kg | |||
| F2FM-15#-※※※-T40W | ブレーキなし | 3.5kg | |||||
| 60W | F2FM-15#-※※※-T60 | 10,15,20,25,30 40,50,60 | ブレーキなし | 3.5kg | |||
| 単相 | 15W | F2FM-15#-※※※-S15 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | ||
| F2FM-15#-※※※-S15W | |||||||
| 25W | F2FM-15#-※※※-S25 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120,160,200,240 | ブレーキなし | 3kg | |||
| F2FM-15#-※※※-S25W | |||||||
| 40W | F2FM-15#-※※※-S40 | 10,15,20,25,30 40,50,60,80,100 120 | ブレーキなし | 3.5kg | |||
| F2FM-15#-※※※-S40W | |||||||
| 18 | フランジ取付 | 三相 | 40W | F2FM-18#-※※※-T40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg |
| F2FM-18#-※※※-T40W | |||||||
| 60W | F2FM-18#-※※※-T60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| F2FM-18#-※※※-T60W | |||||||
| 90W | F2FM-18#-※※※-T90 | 10,15,20,25,30,40 50,60,80,100,120 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | |||
| F2FM-18#-※※※-T90W | ブレーキなし | 4.5kg | |||||
| 単相 | 40W | F2FM-18#-※※※-S40 | 160,200,240 | ブレーキなし | 4kg | ||
| F2FM-18#-※※※-S40W | |||||||
| 60W | F2FM-18#-※※※-S60 | 80,100,120,160 200,240 | ブレーキなし | 4.5kg | |||
| F2FM-18#-※※※-S60W | |||||||
| 90W | F2FM-18#-※※※-S90 | 10,15,20,25,30,40 50,60,80,100,120 160,200,240 | ブレーキなし | 4.5kg | |||
| F2FM-18#-※※※-S90W |
※型式の#には軸配置記号(L,T)が入ります。また、※※※には減速比が入ります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,970円 ( 18,667円 ) | 6日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 6日目 |
16,862円 ( 18,548円 ) | 6日目 |
15,959円 ( 17,555円 ) | 6日目 |
17,071円 ( 18,778円 ) | 6日目 |
17,589円 ( 19,348円 ) | 6日目 |
17,028円 ( 18,731円 ) | 6日目 |
17,227円 ( 18,950円 ) | 6日目 |
17,874円 ( 19,661円 ) | 6日目 |
16,084円 ( 17,692円 ) | 6日目 |
18,438円 ( 20,282円 ) | 6日目 |
18,602円 ( 20,462円 ) | 6日目 |
18,813円 ( 20,694円 ) | 6日目 |
20,932円 ( 23,025円 ) | 6日目 |
19,930円 ( 21,923円 ) | 6日目 |
18,718円 ( 20,590円 ) | 6日目 |
21,077円 ( 23,185円 ) | 6日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 6日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 6日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 6日目 |
16,862円 ( 18,548円 ) | 6日目 |
15,959円 ( 17,555円 ) | 6日目 |
17,071円 ( 18,778円 ) | 6日目 |
17,589円 ( 19,348円 ) | 6日目 |
17,028円 ( 18,731円 ) | 6日目 |
17,227円 ( 18,950円 ) | 6日目 |
17,874円 ( 19,661円 ) | 6日目 |
16,084円 ( 17,692円 ) | 6日目 |
18,438円 ( 20,282円 ) | 6日目 |
18,602円 ( 20,462円 ) | 6日目 |
18,339円 ( 20,173円 ) | 6日目 |
20,932円 ( 23,025円 ) | 6日目 |
19,930円 ( 21,923円 ) | 6日目 |
18,718円 ( 20,590円 ) | 6日目 |
21,077円 ( 23,185円 ) | 6日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 6日目 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 6日目 |
23,227円 ( 25,550円 ) | 6日目 |
22,689円 ( 24,958円 ) | 6日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 6日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 6日目 |
16,862円 ( 18,548円 ) | 6日目 |
15,959円 ( 17,555円 ) | 6日目 |
18,664円 ( 20,530円 ) | 6日目 |
17,589円 ( 19,348円 ) | 6日目 |
17,028円 ( 18,731円 ) | 6日目 |
17,227円 ( 18,950円 ) | 6日目 |
17,874円 ( 19,661円 ) | 6日目 |
16,084円 ( 17,692円 ) | 6日目 |
18,438円 ( 20,282円 ) | 6日目 |
18,602円 ( 20,462円 ) | 6日目 |
18,813円 ( 20,694円 ) | 6日目 |
20,932円 ( 23,025円 ) | 6日目 |
19,930円 ( 21,923円 ) | 6日目 |
18,718円 ( 20,590円 ) | 6日目 |
21,077円 ( 23,185円 ) | 6日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 6日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 6日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 6日目 |
16,862円 ( 18,548円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付
3.5通常価格(税別):14,740円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
5通常価格(税別):38,413円~

富士変速機
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
5通常価格(税別):16,352円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
0通常価格(税別):13,092円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・ブレーキモータ付
0通常価格(税別):25,736円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)
0通常価格(税別):31,008円~

ニッセイ
同心中空軸/同心中実軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)
0通常価格(税別):29,490円~

シグマー技研
SG-P1 三相平行軸ギヤモータ
0通常価格(税別):16,457円~