17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,168型番あります。
  • 取付区分

    • フランジ取付型
  • 電圧【AC】

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力軸径

    ~mm
  • ターミナルBOX

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

通常単価(税別)
21,584126,709
税込単価
23,742139,380
通常出荷日:6日目

別途 GTR ギアモータ専用 スピードコントローラが必要です。可変速、瞬時停止、スロースタート・スロー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が1,168型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売) 仕様

性能表

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売) 性能表

P.A52

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売) 性能表

P.A53

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売) 性能表

P.A54

軸径12 脚取付・フランジ取付 単相:15W、25W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径15 脚取付 単相:25W、40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径15 フランジ取付 単相:25W、40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径18 脚取付・フランジ取付 単相:40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径22 脚取付・フランジ取付 単相:15W、25W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径28 脚取付 単相:25W、40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径28 フランジ取付 単相:25W、40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径28 小フランジ取付 単相:25W、40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径28 脚取付 単相:40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径32 フランジ取付 単相:40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径32 小フランジ取付 単相:40W、60W、90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

軸径40 脚取付 単相:90W

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

選定サポート情報

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売) 選定情報
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売) 選定情報

型番リスト

表示件数

取付区分

電圧【AC】

減速比

容量

(W)

出力軸径

ターミナルBOX

最小発注数量
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
7.5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
7.5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
7.5
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
7.5
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
7.5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
7.5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
7.5
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
7.5
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
10
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
10
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
10
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
10
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
10
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
10
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
10
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
10
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
15
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
15
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
15
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
15
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
15
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
15
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
15
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
15
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
20
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
20
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
20
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
20
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
20
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
20
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
20
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
20
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
25
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
25
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
25
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
25
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
25
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
25
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
25
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
25
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
30
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
30
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
30
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
30
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
30
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
30
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
30
25
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
30
25
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
40
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
40
15
12
C型
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
40
15
12
なし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
40
15
12
C型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
21,584
( 23,742 )
6日目
24,186
( 26,605 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
22,198
( 24,418 )
6日目
24,793
( 27,272 )
6日目
22,198
( 24,418 )
6日目
24,793
( 27,272 )
6日目
23,578
( 25,936 )
6日目
26,170
( 28,787 )
6日目
23,578
( 25,936 )
6日目
26,173
( 28,790 )
6日目
22,198
( 24,418 )
6日目
24,793
( 27,272 )
6日目
22,198
( 24,418 )
6日目
24,793
( 27,272 )
6日目
23,578
( 25,936 )
6日目
26,170
( 28,787 )
6日目
23,578
( 25,936 )
6日目
26,173
( 28,790 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目
22,810
( 25,091 )
6日目
25,404
( 27,944 )
6日目

詳細情報

基本情報

別途 GTR ギアモータ専用 スピードコントローラが必要です。可変速、瞬時停止、スロースタート・スローダウン、並列運転等 コントローラにより機能を選べます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 直交軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)
GTR ギアモータ 直交軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)
同心中空軸/同心中実軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
同心中空軸/同心中実軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)
メーカーニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイ
通常価格21,584-21,584 -32,486 -29,237 -21,584 -32,486 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
相数単相単相単相単相単相単相

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト