メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ピボットヒンジ 241-9001

型番:

241-9001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

241-9001の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
本体材料
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ(mm)
74
勝手違い
左右兼用
用途
標準
本体仕上
素地
RoHS?
10

商品情報

ピポットヒンジ 241-9001の仕様について

ピポットヒンジ 241-9001の外形図

ピポットヒンジ 241-9001の外形図

詳細図

詳細図

No.部品名材料仕上
(1)本体素地
(2)軸A光沢クロメート処理
(3)軸B
品番質量g
241-900171

この商品の使用例について

使用例。

使用例。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
241-9001
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
3日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせないヒンジ。
【特長】
・ばねの作用により、ヒンジピンを引っ張るだけで容易に扉を着脱することが可能。
・本体種類は特殊形。
・材料は鋼を使用している。
・仕上げに本体は素地、軸は光沢クロメート処理を施している。
・長さは74mmで、取付け方法は溶接を採用している。
【用途】
・扉を取り付ける際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピボットヒンジ 241-9001の型番241-9001のページです。 型番241-9001に関する仕様情報を記載しております。
ピボットヒンジ 241-9001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピボットヒンジ 241-9001
ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)
樹脂ピボットヒンジ BP-120
ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型
四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)
メーカースガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格1,6301,2702031,29619,3002,248 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番ピボット蝶番ピボット蝶番ハタ蝶番ガラス蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料ステンレス鋼板(SUS304)ポリアセタールステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)70.1~8070.1~80~40~4080.1~10040.1~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト