17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドレール (RS35S)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライドレール (RS35S) 外形図

製品仕様

  • インナ、アウタメンバー:SPCC、電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)
  • リテーナ:SECC
  • ボール:炭素鋼球3/16"

規格表

スライドレール (RS35S)

注意・禁止事項

  • 取付けネジは、M4バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
401~600
228.6
304.8
490
10
1個
151~350
351~550
201~400
279.4
355.6
400
10
1個
151~350
351~550
201~400
304.8
406.4
390
10
1個
151~350
351~550
201~400
330.2
457.2
380
10
1個
351~550
351~550
201~400
381
508
330
10
1個
351~550
551~750
201~400
406.4
558.8
320
10
1個
351~550
551~750
201~400
431.8
609.6
310
10
1個
351~550
551~750
201~400
482.6
660.4
280
10
1個
351~550
551~750
201~400
508
711.2
270
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046
( 1,151 )
3日目
999
( 1,099 )
3日目
1,066
( 1,173 )
3日目
1,251
( 1,376 )
3日目
1,389
( 1,528 )
3日目
1,389
( 1,528 )
3日目
1,474
( 1,621 )
3日目
1,697
( 1,867 )
3日目
1,804
( 1,984 )
3日目

詳細情報

基本情報

高精度で滑らかなボールベアリングスライドレール。(レール幅35mm)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール (RS35S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール (RS35S)
スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) (RS35S-M)
スライドレール 軽荷重 FBL35S形
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S
スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) (RS35D-M)
スライドレール(オーバートラベルタイプ) (RS27D)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションTHKスガツネ工業イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格999-1,920 -2,397 -1,897 -3,588 -1,683 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
レール段数2段引2段引シングルスライド2段引3段引3段引
レール材質スチールスチールスチールステンレス鋼(SUS304)スチールスチール
幅(mm)35.335.335.39.5535.327
高さ(mm)9.59.59.535.319.119.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング