17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • D(mm)

    ~mm
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • グリップ 種類

    • 回転式
    • 折り曲げ式
  • H(mm)

    ~mm
  • D1(φ)

    ~mm
  • d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ボアード クランク ハンドル (BCHN)

通常単価(税別)
1,7898,632
税込単価
1,9689,495
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

滑りにくい段付き握り付き。【特長】・クランクは、頑丈なリブ構造です。・握りはより握り易く、滑り難い二段...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボアード クランク ハンドル (BCHN) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.90℃ min.0℃
クランクインサート握り
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
ポリアミド
つや消しブラック

規格表

ボアード クランク ハンドル (BCHN) 規格表1

BCHN-R(回転握り付き)

ボアード クランク ハンドル (BCHN) 規格表2

BCHN-F(折り曲げ回転握り付き)

ボアード クランク ハンドル (BCHN) 規格表3

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

D

(mm)

クランクハンドル 回し半径

(mm)

グリップ 種類

H

(mm)

D1

(φ)

d

(φ)

RoHS?最小発注数量
80.1~150
100
50
[回転式] 回転式
66
15
6
10
1個
80.1~150
128
64
[折り曲げ式] 折り曲げ式
-
15
8
10
1個
80.1~150
128
64
[回転式] 回転式
78
15
8
10
1個
150.1~180
160
80
[折り曲げ式] 折り曲げ式
-
18
10
10
1個
150.1~180
160
80
[回転式] 回転式
99
18
10
10
1個
180.1~240
200
100
[折り曲げ式] 折り曲げ式
-
18
12
10
1個
180.1~240
200
100
[回転式] 回転式
106
18
12
10
1個
240.1~
260
130
[折り曲げ式] 折り曲げ式
-
26
14
10
1個
240.1~
260
130
[回転式] 回転式
113
26
14
10
1個
240.1~
320
160
[折り曲げ式] 折り曲げ式
-
26
16
10
1個
240.1~
320
160
[回転式] 回転式
136
26
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,819
( 6,401 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
6,304
( 6,934 )
3日目
2,334
( 2,567 )
3日目
6,498
( 7,148 )
3日目
2,295
( 2,525 )
3日目
7,565
( 8,322 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
8,632
( 9,495 )
3日目
4,752
( 5,227 )
3日目

詳細情報

基本情報

滑りにくい段付き握り付き。
【特長】
・クランクは、頑丈なリブ構造です。
・握りはより握り易く、滑り難い二段形状となっています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボアード クランク ハンドル (BCHN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボアード クランク ハンドル (BCHN)
クランクハンドル
エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)
クランクハンドル -3玉ハンドル-
クランク ハンドル(ECH-R)
ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造
メーカーイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションFLAIR(フレア)イマオコーポレーションロームヘルドハルダー
通常価格1,789-1,361 -2,521 -3,344 -1,889 -12,971 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜8日目〜
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドル
ハンドル 材質ポリアミドFC200ポリアミド亜鉛ダイカストポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラックステンレス鋼1.4308(SCS13相当)
取付部 穴加工軸穴(精度穴)角穴軸穴(精度穴)丸穴(通し穴)軸穴(止まり穴)角穴
止めねじ加工なしなし-なしなしなし
グリップ 材質ポリアミド-ポリプロピレン-ポリアミドつや消しブラック樹脂
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング