17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ボアード クランク ハンドル (BCH)

通常単価(税別)
2,25313,940
税込単価
2,47815,334
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・クランクは、頑丈なリブ構造です。・BCH-R,BCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 追加工には対応していない製品です。
  • グリップ部分の取り外しはできません。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BCH-S

ボアード クランク ハンドル (BCH) 外形図1

BCH-R

ボアード クランク ハンドル (BCH) 外形図2

BCH-F

ボアード クランク ハンドル (BCH) 外形図3

製品仕様

  • 使用温度:max.90℃ min.0℃
クランクインサート握りセンタープレート
(BCH-R、BCH-Fのみ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
SUM22L
BCH50S:黄銅(カドミウム低減材)
四三酸化鉄皮膜
ポリプロピレン
つや消しブラック
アルミニウム(A1080P)
つや消しシルバー

規格表

ボアード クランク ハンドル (BCH) 規格表1

BCH-S(角穴、RG-N型 回転握り付き)

ボアード クランク ハンドル (BCH) 規格表2

注1)BCH50Sのみ角穴方向が異なります。

BCH-R(精度穴、RG-N型 回転握り付き)

ボアード クランク ハンドル (BCH) 規格表3

注2)BCH210Rのみ止まり穴(d寸法公差H9)、その他は貫通穴(d寸法公差H7)です。

BCH-F(精度穴、折り曲げ回転握り付き)

ボアード クランク ハンドル (BCH) 規格表4

型番リスト

表示件数

クランクハンドル 回し半径

(mm)

取付部 穴加工

止めねじ加工

グリップ 種類

H

(mm)

D1

(φ)

d

(φ)

w

(mm)

呼称

RoHS?最小発注数量
50
軸穴(精度穴)
なし
[回転式] 回転式
49
16
6
-
RG-N型回転握り付き精度穴(貫通)タイプ
10
1個
50
角穴
なし
[回転式] 回転式
49
-
-
6
RG-N型回転握り付き角穴(正方形)タイプ
10
1個
64
軸穴(精度穴)
なし
[回転式] 回転式
63
18
8
-
RG-N型回転握り付き精度穴(貫通)タイプ
10
1個
64
角穴
なし
[回転式] 回転式
63
18
-
8
RG-N型回転握り付き角穴(ひし形)タイプ
10
1個
80
軸穴(精度穴)
なし
[折り曲げ式] 折り曲げ式
100
22
6
-
折り曲げ回転握り付き精度穴タイプ
10
1個
80
軸穴(精度穴)
なし
[回転式] 回転式
76
22
10
-
RG-N型回転握り付き精度穴(貫通)タイプ
10
1個
80
角穴
なし
[回転式] 回転式
76
20
-
10
RG-N型回転握り付き角穴(ひし形)タイプ
10
1個
100
軸穴(精度穴)
なし
[折り曲げ式] 折り曲げ式
117
24
8
-
折り曲げ回転握り付き精度穴タイプ
10
1個
100
軸穴(精度穴)
なし
[回転式] 回転式
96
24
12
-
RG-N型回転握り付き精度穴(貫通)タイプ
10
1個
100
角穴
なし
[回転式] 回転式
96
25
-
12
RG-N型回転握り付き角穴(ひし形)タイプ
10
1個
130
軸穴(精度穴)
なし
[折り曲げ式] 折り曲げ式
122
28
10
-
折り曲げ回転握り付き精度穴タイプ
10
1個
130
軸穴(精度穴)
なし
[回転式] 回転式
115
28
14
-
RG-N型回転握り付き精度穴(貫通)タイプ
10
1個
130
角穴
なし
[回転式] 回転式
115
28
-
14
RG-N型回転握り付き角穴(ひし形)タイプ
10
1個
160
軸穴(精度穴)
なし
[折り曲げ式] 折り曲げ式
142
34
10
-
折り曲げ回転握り付き精度穴タイプ
10
1個
160
軸穴(精度穴)
なし
[回転式] 回転式
130
34
16
-
RG-N型回転握り付き精度穴(貫通)タイプ
10
1個
160
角穴
なし
[回転式] 回転式
130
30
-
17
RG-N型回転握り付き角穴(ひし形)タイプ
10
1個
212
軸穴(精度穴)
なし
[折り曲げ式] 折り曲げ式
160
40
12
-
折り曲げ回転握り付き精度穴タイプ
10
1個
212
軸穴(精度穴)
なし
[回転式] 回転式
136
40
12
-
RG-N型回転握り付き精度穴(止まり穴)タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,253
( 2,478 )
3日目
2,748
( 3,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,689
( 2,958 )
4日目
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,395
( 8,135 )
3日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,009
( 3,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,480
( 8,228 )
3日目
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,394
( 3,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,597
( 10,557 )
3日目
3,988
( 4,387 )
3日目
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,789
( 10,768 )
3日目
5,389
( 5,928 )
3日目
5,416
( 5,958 )
3日目
13,940
( 15,334 )
3日目
10,998
( 12,098 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランクは、頑丈なリブ構造です。
・BCH-R,BCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 追加工には対応していない製品です。
  • グリップ部分の取り外しはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボアード クランク ハンドル (BCH)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
インジケーター部分に使用
4
満足度:4.0
クランクは、頑丈なリブ構造なので長く持ちそうです。 回しやすくハンドルも持ちやすいです。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している運転室付の天井クレーンに使用しています。クレーン運転室室内にある、操縦者席の前後スライド機構の座席を固...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボアード クランク ハンドル (BCH)
ボアード クランク ハンドル (BCHN)
エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)
ボアードクランクハンドル BCH-R
ボアードクランクハンドル BCH-S
ステンレス クランク ハンドル(SCH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所イマオコーポレーション
通常価格2,253-1,789 -2,521 -2,969 -2,995 -8,489 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜3日目〜
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドル
ハンドル 材質ポリアミドポリアミドポリアミド黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂ステンレス
グリップ 材質ポリプロピレンポリアミドポリプロピレン黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂ステンレス
グリップグリップありグリップありグリップありグリップありグリップありグリップあり
ハンドル 表面処理つや消しブラックつや消しブラックなし--なし
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング