17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • ストローク幅(mm)

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

クランプ レバー(FKFT・FKRT)

通常単価(税別)
1,2062,365
税込単価
1,3272,602
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ロングボタンで操作が楽に出来るクランプレバーです。【特長】・レバーを360°旋回できない狭い場所での使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FKFT(メネジ)    寸法図

FKFT(メネジ)寸法図

FKRT(オネジ)    寸法図

FKRT(オネジ)寸法図

製品仕様

クランプ レバー(FKFT、FKRT)

規格表

FKFT(メネジ)

型番RMHDH1H2LfD1SA歯数質量
(g)
FKFT6-BR40M6×131143434910471640
FKFT8-BR65M8×1.2542.51936.545.51213.56.59.52090
FKFT10-BR80M10×1.554.5224758.51416101122130
FKFT12-BR95M12×1.756327.55367.517191324210

FKRT(オネジ)

型番RMHDH1H2LD1SA歯数質量
(g)
FKRT6×10-BR40M6×1311434341010471640
FKRT6×15-BR1541
FKRT6×20-BR2042
FKRT6×25-BR2543
FKRT6×30-BR3045
FKRT8×15-BR65M8×1.2542.51936.545.51513.56.59.520100
FKRT8×20-BR20101
FKRT8×25-BR25102
FKRT8×30-BR30103
FKRT8×40-BR40110
FKRT10×20-BR80M10×1.554.5224758.52016101122150
FKRT10×25-BR25153
FKRT10×30-BR30157
FKRT10×40-BR40162
FKRT10×50-BR50170
FKRT12×25-BR95M12×1.756327.55367.525191324235
FKRT12×30-BR30240
FKRT12×40-BR40246
FKRT12×50-BR50252

使用例

レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。

レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。

レバーのみがフリーになりますのでお望みの位置まで回してください。

レバーのみがフリーになりますのでお望みの位置まで回してください。

手を離すと内蔵スプリングの力で レバーが戻りクランプ出来る状態になります (歯数20の場合、計算式360°/20=18° 18°毎にセレーションがかみ合います)。

手を離すと内蔵スプリングの力で レバーが戻りクランプ出来る状態になります (歯数20の場合、計算式360°/20=18° 18°毎にセレーションがかみ合います)。

商品特長詳細

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行う ことができます。

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行う ことができます。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

締付力

(N)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

ストローク幅

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
メネジ
M6
-
-
止まり穴
3
40
-
10
1個
メネジ
M8
-
-
止まり穴
3
65
-
10
1個
メネジ
M10
-
-
止まり穴
4
80
-
10
1個
メネジ
M12
-
-
止まり穴
4.5
95
-
10
1個
オネジ
M6
4300
なし
-
3
40
10
10
1個
オネジ
M6
4300
なし
-
3
40
15
10
1個
オネジ
M6
4300
なし
-
3
40
20
10
1個
オネジ
M6
4300
なし
-
3
40
25
10
1個
オネジ
M6
4300
なし
-
3
40
30
10
1個
オネジ
M8
8000
なし
-
3
65
15
10
1個
オネジ
M8
8000
なし
-
3
65
20
10
1個
オネジ
M8
8000
なし
-
3
65
25
10
1個
オネジ
M8
8000
なし
-
3
65
30
10
1個
オネジ
M8
8000
なし
-
3
65
40
10
1個
オネジ
M10
12800
なし
-
4
80
20
10
1個
オネジ
M10
12800
なし
-
4
80
25
10
1個
オネジ
M10
12800
なし
-
4
80
30
10
1個
オネジ
M10
12800
なし
-
4
80
40
10
1個
オネジ
M10
12800
なし
-
4
80
50
10
1個
オネジ
M12
18600
なし
-
4.5
95
25
10
1個
オネジ
M12
18600
なし
-
4.5
95
30
10
1個
オネジ
M12
18600
なし
-
4.5
95
40
10
1個
オネジ
M12
18600
なし
-
4.5
95
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
3日目
1,497
( 1,647 )
3日目
1,910
( 2,101 )
3日目
1,997
( 2,197 )
3日目
1,206
( 1,327 )
3日目
1,266
( 1,393 )
3日目
1,266
( 1,393 )
3日目
1,206
( 1,327 )
3日目
1,242
( 1,366 )
3日目
1,545
( 1,700 )
3日目
1,622
( 1,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,622
( 1,784 )
3日目
1,545
( 1,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,622
( 1,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,875
( 2,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
4日目
1,912
( 2,103 )
3日目
1,993
( 2,192 )
4日目
1,993
( 2,192 )
3日目
2,080
( 2,288 )
3日目
2,040
( 2,244 )
3日目
2,365
( 2,602 )
3日目
2,210
( 2,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロングボタンで操作が楽に出来るクランプレバーです。
【特長】
・レバーを360°旋回できない狭い場所での使用ができます。
・ネジ締め付け後は、レバーを任意の位置に変更することができます。
・ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
・レバーを引き上げると噛み合っていたセレーションがはずれ、フリーになるタイプです。
【用途】
・スライド、長穴等の位置調整部に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ レバー(FKFT・FKRT)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品に使用しています。製品の中でシャフトを固定するパーツとしてこの商品を使用しました。以前から使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本体カラーは黒色以外ありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ レバー(FKFT・FKRT)
カム・クランプ
クランプ レバー(KF・KR)
クランピング・レバー
クランプ レバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-FKF・HD-FKR)
クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー
メーカーイマオコーポレーションロームヘルドハルダーイマオコーポレーションロームヘルドハルダーイマオコーポレーションロームヘルドハルダー
通常価格1,206-14,779 -971 -3,519 -10,710 -2,120 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜9日目〜3日目9日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバー
レバー 形状L字形-L字形ノブ付き形L字形-
レバー 材質亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト-ステンレス-
操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーション直結(連動)セレーションセレーションセレーション-
よく一緒に購入される商品

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング