17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付け形状

  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

カムレバー(BJ167・BJ168)

通常単価(税別)
9,43015,684
税込単価
10,37317,252
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができるカムレバー。【特長】・表面処理は四三酸化鉄皮膜。...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BJ167の寸法図

BJ167

BJ168の寸法図

BJ168

製品仕様

カムレバー外観

本体

  • SCM435
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜

グリップ

  • フェノール樹脂

規格表

BJ167

型番CR1RDHH1
(±0.3)
Ttd
(H11)
Bレバ-荷重
FH(N)
クランプカ
F(kN)
質量
(g)
BJ167-0800119.217.21042528.218.7169814.92504100
BJ167-100012421.51233034.823.320121018.64.25205
BJ167-1200131.22814643.830.325141224.34.5330

BJ168

型番CR1RDHH1
(±0.3)
Td
(H11)
Bレバ-荷重
FH(N)
クランプカ
F(kN)
質量
(g)
BJ168-0800119.217.21042528.218.79814.92504100
BJ168-100012421.51233034.823.3121018.64.25210
BJ168-1200131.22814643.830.3141224.34.5335

使用例

使用イメージ

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

締付力

(N)

取付け形状

回し半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
4000
Aタイプ
104
10
1個
10
4250
Aタイプ
123
10
1個
12
4500
Aタイプ
146
10
1個
8
4000
Bタイプ
104
10
1個
10
4250
Bタイプ
123
10
1個
12
4500
Bタイプ
146
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,430
( 10,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,389
( 12,528 )
3日目
15,195
( 16,715 )
4日目
9,625
( 10,588 )
3日目
11,627
( 12,790 )
3日目
15,684
( 17,252 )
3日目

詳細情報

基本情報

工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができるカムレバー。
【特長】
・表面処理は四三酸化鉄皮膜。
・オネジタイプはレバーの向きを任意調整可能。
【用途】
・使用頻度が高いネジの締付け、緩め箇所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムレバー(BJ167・BJ168)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムレバー(BJ167・BJ168)
クランピング・レバー
テンションレバー
クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー
クイック・クランプ レバー付
ロッキング レバー(LL)
メーカーイマオコーポレーションロームヘルドハルダーミスミロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーション
通常価格9,430-3,519 -3,145 -2,120 -41,680 -1,192 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目9日目9日目在庫品1日目〜
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバー
取付部の種類丸穴-おねじめねじ丸穴-
レバー 形状ノブ付き形ノブ付き形ノブ付き形-ノブ付き形-
レバー 材質スチール-S45C-スチール-
操作方向上下左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング