メカニカル部品技術窓口
手になじむT型持ち手のノブ。【特長】・ネジサイズがM6~M12と豊富で機械強度の高い樹脂製ノブ。・使用...
詳細を確認
共通の外形図

メネジの外形図

オネジの外形図
| ハンドル | メネジ | オネジ |
|---|---|---|
| ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック | 黄銅 (カドミウム低減材) | SUM22L 亜鉛メッキ |
| 型番 | D | M | H | A | W | S | Lf | D1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH40N | 41 | M 6X1 | 28 | 13 | 13 | 18.5 | 16 | 9 | 16 |
| TH55N | 56.5 | 33 | 15 | 15 | 21.5 | 18 | 10 | 27 | |
| TH55NA | M 8X1.25 | 20 | 28 | ||||||
| TH67N | 68.5 | 37 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 11 | 36 | ||
| TH80NA | 82 | 41.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 50 | |
| TH80N | M10X1.5 | 56 | |||||||
| TH95N | 94 | M12X1.75 | 46 | 21 | 21 | 28.5 | 18 | 66 |
| 型番 | D | M | H | A | W | S | L | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH40N×20 | 41 | M6×1 | 28 | 13 | 13 | 18.5 | 20 | 17 |
| TH55NA×20 | 56.5 | M8×1.25 | 33 | 15 | 15 | 21.5 | 28 | |
| TH67N×25 | 68.5 | 37 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 25 | 38 | |
| TH80N×30 | 82 | M10×1.5 | 41.5 | 20 | 20 | 25 | 30 | 58 |
| TH95N×30 | 94 | M12×1.75 | 46 | 21 | 21 | 28.5 | 68 |
機械強度の高い樹脂製ノブです。
使用温度:-30~+130℃

機械強度の図1
| サイズ | 垂直方向(F1) 持上げ可能荷重 | |
|---|---|---|
| TH-N | 40 | 2.5kN |
| 55 | 3.3kN | |
| 67 | 4.5kN | |
| 80 | 7kN | |
| 95 | 8kN | |
機械強度の図2
高温または多湿の条件下での使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
771円 ( 848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
766円 ( 843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
892円 ( 981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
892円 ( 981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
957円 ( 1,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,458円 ( 1,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
915円 ( 1,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
手になじむT型持ち手のノブ。
【特長】
・ネジサイズがM6~M12と豊富で機械強度の高い樹脂製ノブ。
・使用温度:-30~+130℃。
【用途】
・装置、機器等の蓋を持ち上げる際に使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~