17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N)

未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.130℃ min.-30℃
タイプノブキャップメネジ・オネジ
SSTK-Nポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリプロピレン
ブラック
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SSTK-N-SUSSUS303

規格表

■メネジ

安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N) 規格表1

■オネジ

安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N) 規格表2

使用例

使用方法

安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N) 使用例1
  • ノブのみがフリー状態ですのでお望みの位置まで回してください。
安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N) 使用例2
  • ノブを下げるとクランプ出来る状態になります。(歯数24の場合360°/24=15°15°毎にセレーションがかみ合います。)
安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N) 使用例3
  • 手を離すと内蔵スプリングの力でノブが上がり、フリー状態になります。

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M8
10
30.1~40
40
37
-
止まり穴
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
めねじ
M8
10
30.1~40
40
37
-
止まり穴
ステンレス
なし
10
1個
めねじ
M6
10
30.1~40
40
37
-
止まり穴
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
めねじ
M6
10
30.1~40
40
37
-
止まり穴
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
20
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
20
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
25
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
25
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M6
25
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M6
25
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
32
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
32
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M6
32
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M6
32
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
40
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
40
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M6
40
30.1~40
40
37
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M6
40
30.1~40
40
37
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
めねじ
M10
14
40.1~50
50
42
-
止まり穴
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
めねじ
M10
14
40.1~50
50
42
-
止まり穴
ステンレス
なし
10
1個
めねじ
M8
14
40.1~50
50
42
-
止まり穴
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
めねじ
M8
14
40.1~50
50
42
-
止まり穴
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M10
25
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M10
25
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
25
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
25
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M10
32
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M10
32
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
32
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
32
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M10
40
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M10
40
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
40
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
40
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M10
50
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M10
50
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
おねじ
M8
50
40.1~50
50
42
なし
-
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
おねじ
M8
50
40.1~50
50
42
なし
-
ステンレス
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,489
( 2,738 )
3日目
3,200
( 3,520 )
3日目
2,618
( 2,880 )
3日目
3,200
( 3,520 )
3日目
2,715
( 2,987 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
2,715
( 2,987 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
2,715
( 2,987 )
3日目
3,060
( 3,366 )
4日目
2,715
( 2,987 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
2,715
( 2,987 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
2,715
( 2,987 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
3,685
( 4,054 )
3日目
2,715
( 2,987 )
3日目
3,230
( 3,553 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目
3,394
( 3,733 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目
3,394
( 3,733 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
3,879
( 4,267 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
3,879
( 4,267 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
3,976
( 4,374 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
3,976
( 4,374 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
4,073
( 4,480 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
4,073
( 4,480 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
4,364
( 4,800 )
3日目
2,909
( 3,200 )
3日目
4,364
( 4,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
【特長】
・ノブを押下げた時のみ操作可能で接触等による誤作動の心配がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全 アジャスト スター ノブ (SSTK-N)
スターノブ STK-N
ノブスター A-Mタイプ
ノブスターAタイプ(黒)
ステンレス ハンド ノブ(HK-N-SUS)
スリー アーム ノブ (TAK-N)
メーカーイマオコーポレーション小西製作所コノエ大丸鋲螺製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,380-291 -512 -10,848 -2,715 -908 -
通常出荷日3日目〜2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形-角形角形
角型 種類五角形五角形三角形-多角形三角形
本体 材質ポリアミド艶消し黒色ナイロン樹脂PA666ナイロンスチールステンレスポリアミド
付加機能クランプ機能なしなし-なしなし
本体色つや消しブラック---シルバーつや消しブラック

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング