17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ナールドナット(BJ750-N)

通常単価(税別)
7233,689
税込単価
7954,058
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

用途により材質を選べるナールドナット。【特長】・製品仕上げを3パターン(四三酸化鉄被膜、クロムメッキ、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

材質

  • BJ750 001N:S45C 四三酸化鉄皮膜
  • BJ750 101N:S45C クロムメッキ
  • BJ750 201N:SUS303

規格表

サイズMDHd1d2ABSD1質量
(g)
BJ750-N05M5×0.82012151.452.581420
06M6×12414186101630
08M8×1.253017241.973122050
10M10×1.53620302.984142890
12M12×1.754024343.9101632125
 
四三酸化鉄皮膜クロムメッキステンレススチール
型番型番型番
BJ750-05001NBJ750-05101NBJ750-05201N
BJ750-06001NBJ750-06101NBJ750-06201N
BJ750-08001NBJ750-08101NBJ750-08201N
BJ750-10001NBJ750-10101NBJ750-10201N
BJ750-12001NBJ750-12101NBJ750-12201N

使用例

使用方法

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 高さ H

(mm)

本体色

本体 表面処理

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
M5
7
~20
20
[スチール] スチール
12
ブラック
四三酸化鉄皮膜
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M5
7
~20
20
[スチール] スチール
12
シルバー
クロムメッキ
スチール
クロムメッキ
10
1個
M5
7
~20
20
[ステンレス] ステンレス
12
シルバー
なし
ステンレス
なし
10
1個
M6
8
20.1~30
24
[スチール] スチール
14
ブラック
四三酸化鉄皮膜
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
8
20.1~30
24
[スチール] スチール
14
シルバー
クロムメッキ
スチール
クロムメッキ
10
1個
M6
8
20.1~30
24
[ステンレス] ステンレス
14
シルバー
なし
ステンレス
なし
10
1個
M8
10
20.1~30
30
[スチール] スチール
17
ブラック
四三酸化鉄皮膜
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
10
20.1~30
30
[スチール] スチール
17
シルバー
クロムメッキ
スチール
クロムメッキ
10
1個
M8
10
20.1~30
30
[ステンレス] ステンレス
17
シルバー
なし
ステンレス
なし
10
1個
M10
12
30.1~40
36
[スチール] スチール
20
ブラック
四三酸化鉄皮膜
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
12
30.1~40
36
[スチール] スチール
20
シルバー
クロムメッキ
スチール
クロムメッキ
10
1個
M10
12
30.1~40
36
[ステンレス] ステンレス
20
シルバー
なし
ステンレス
なし
10
1個
M12
14
30.1~40
40
[スチール] スチール
24
ブラック
四三酸化鉄皮膜
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
14
30.1~40
40
[スチール] スチール
24
シルバー
クロムメッキ
スチール
クロムメッキ
10
1個
M12
14
30.1~40
40
[ステンレス] ステンレス
24
シルバー
なし
ステンレス
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
3日目
772
( 849 )
3日目
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
3日目
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,624
( 2,886 )
4日目
1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,225
( 1,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,047
( 3,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,091
( 1,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,477
( 1,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,689
( 4,058 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

用途により材質を選べるナールドナット。
【特長】
・製品仕上げを3パターン(四三酸化鉄被膜、クロムメッキ、ステンレス)用意。
・側面の凹凸で滑りにくく、操作しやすい。
【用途】
・各種装置のネジ締付け箇所に最適。
・治具などに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナールドナット(BJ750-N)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ジグの固定ボルトゆるみ防止
5
満足度:5.0
本製品と平型ナールとナットを組み合わせ、工具を使わず簡易的にゆるみ防止できる機構を作った 振動下で使用したが緩むことはな...もっと読む
0人が参考にしています。
治具類の段替えや緩締頻度の多い部位に使用
5
満足度:5.0
各種の特長を鑑みて選定しています。利用した結果に想定通りの満足度が得られた商品に関してはリピートで継続利用しております。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品にピンは付属していますか?
A
付属していませんので、お客様でご用意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナールドナット(BJ750-N)
ナールドナット(BJ754)
ナールドナット(BJ753)
ナールドナット(ステンレス) KNTA-sus
早締めナット(BJ757)
インデックスメカニズム LXY-A/LXYS-A
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格723-1,054 -936 -1,478 -1,470 -15,502 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜
本体 種類円形円形円形円形円形ボリュームつまみ
円形 種類ナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプ-
取付部の種類めねじめねじめねじめねじ(段付)めねじめねじ
付加機能なしなしなしなし早締め機能なし
側面部加工ローレットダイヤモンドカットローレット-ローレット-
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング