17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN)

通常単価(税別)
374601
税込単価
411661
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

トルクが掛け易いくぼみ付き。【特長】・人間工学に基づいて設計されたウイングの窪みが指にフィットし、強い...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN) 外形図

製品仕様

ノブキャップメネジ使用温度
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアミド
つや消しブラック
黄銅(カドミウム低減材)max.130℃ min.-30℃

規格表

エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN) 規格表

注意・禁止事項

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
18
55
28
10
1個
M8
18
55
28
10
1個
M8
20
70
36
10
1個
M10
20
70
36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374
( 411 )
3日目
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
3日目

詳細情報

基本情報

トルクが掛け易いくぼみ付き。
【特長】
・人間工学に基づいて設計されたウイングの窪みが指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN)
ステンレス ウイング ノブ (WK)
角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A)
T ハンドル(TH)
ティーハンドル TH
ウイングノブ ステンレス
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所ミスミ
通常価格374-3,499 -3,103 -1,193 -1,355 -781 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類めねじめねじめねじ丸穴センター穴めねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)50.1~70-----
本体 材質ポリアミドステンレスアルミニウムフェノール黒色フェノール樹脂SCS22(SUS316相当)
付加機能なしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング