17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N)

通常単価(税別)
1,4031,749
税込単価
1,5431,924
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ノブを引き上げるとセレーションが外れ、フリーの状態となります。取付時の干渉など回避が可能です。使用温度...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N) 外形図

製品仕様

ハンドルキャップメネジオネジ使用温度
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリプロピレン
ブラック
黄銅(カドミウム低減材)SUM22L
亜鉛メッキ
max.130℃ min.-30℃

規格表

メネジ

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N) メネジ規格表

オネジ

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N) オネジ規格表

使用例

使用方法

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N) 使用方法図-1

ハンドルを引き上げると、かみ合っていたハンドルと
ねじ部のセレーションが外れます。

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N) 使用方法図-2

ハンドルのみがフリーになりますのでお望みの
位置まで回してください。

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N) 使用方法図-3

手を離すと内蔵スプリングの力でハンドルが戻り
クランプ出来る状態になります。(歯数18の場合、
計算式360°/18=20° 20°毎にセレーションが
かみ合います)

注意・禁止事項

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M5
10
50.1~70
67
39
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M5
10
50.1~70
67
39
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M5
16
50.1~70
67
39
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
めねじ
M6
10
50.1~70
67
39
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M6
16
50.1~70
67
39
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M6
25
50.1~70
67
39
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
めねじ
M6
16
70.1~
80
42
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
13
70.1~
80
42
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M8
20
70.1~
80
42
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
25
70.1~
80
42
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M10
30
70.1~
80
42
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
3日目
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,571
( 1,728 )
3日目
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,589
( 1,748 )
3日目
1,571
( 1,728 )
3日目
1,571
( 1,728 )
3日目
1,403
( 1,543 )
3日目
1,589
( 1,748 )
3日目
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ノブを引き上げるとセレーションが外れ、フリーの状態となります。取付時の干渉など回避が可能です。使用温度-30度~130度です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスト T型 ハンドル (ATH-N)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の固定部分に使用
5
満足度:5.0
サイズとアジャスト機能がついているので購入しています。T型なので掴みやすいですし、セレーションの噛み具合もしっかり噛んで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスト T型 ハンドル (ATH-N)
安全アジャスト T型 ハンドル (STH-N)
角型 T ハンドル(TH-N)
T ハンドル(TH)
ティーハンドル TH-N
角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション
通常価格1,403-1,403 -766 -1,193 -1,154 -3,103 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
本体 材質ポリアミドポリアミドポリアミドフェノール艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)アルミニウム
付加機能なしクランプ機能なしなしなしなし
本体色つや消しブラックつや消しブラックつや消しブラックブラック-つや消しブラック
センターキャップ色ブラックブラック----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング