17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部材質

    • 樹脂
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチック 握り玉 (PB,PC)

通常単価(税別)
1601,449
税込単価
1761,594
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

堅牢なプラスチック製の握り玉です。芯金の有無、レッド・ブラックのバリエーションがあります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチック 握り玉 (PB,PC) 外形図

PB(芯金なし)、PC(芯金付き)

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
グリップ芯金(PCのみ)
ABS樹脂
R:レッド、B:ブラック
黄銅(カドミウム低減材)

規格表

プラスチック 握り玉 (PB,PC) 規格表1

商品特長詳細

  • 握り玉の定番

性能・試験情報

一般的なプラスチックの耐熱性・耐薬品性

試験方法:ASTM-D570(1/8in板、24時間)
いずれも無応力状態での試験ですが、実際の成形品は残留応力の影響を受けますので考慮する必要があります。

プラスチック 握り玉 (PB,PC) 技術データ

◎:安全  ○:ほぼ安全  △:一部危険  ×:危険(無応力)
注意事項:個々の製品の品質を保証するものではありません。

注意・禁止事項

  • PB(芯金なし)はネジ部が少しテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
  • 接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。
  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

取付部材質

RoHS?最小発注数量
M5
20~24.9
20
~30
19
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M5
20~24.9
20
~30
19
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M6
20~24.9
20
~30
19
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M6
20~24.9
20
~30
19
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
24
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
24
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M8
25~29.9
25
~30
24
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M8
25~29.9
25
~30
24
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M8
30~
32
~30
30
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M8
30~
32
~30
30
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M10
30~
32
~30
30
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M10
30~
32
~30
30
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
38
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
38
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M12
30~
40
30.1~50
38
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M12
30~
40
30.1~50
38
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
48
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
48
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M16
30~
50
30.1~50
48
[樹脂] ABS
B(ブラック)
10
1個
M16
30~
50
30.1~50
48
[樹脂] ABS
R(レッド)
10
1個
M5
20~24.9
20
~30
19
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M5
20~24.9
20
~30
19
黄銅
R(レッド)
10
1個
M6
20~24.9
20
~30
19
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M6
20~24.9
20
~30
19
黄銅
R(レッド)
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
24
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
24
黄銅
R(レッド)
10
1個
M8
25~29.9
25
~30
24
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M8
25~29.9
25
~30
24
黄銅
R(レッド)
10
1個
M8
30~
32
~30
30
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M8
30~
32
~30
30
黄銅
R(レッド)
10
1個
M10
30~
32
~30
30
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M10
30~
32
~30
30
黄銅
R(レッド)
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
38
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
38
黄銅
R(レッド)
10
1個
M12
30~
40
30.1~50
38
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M12
30~
40
30.1~50
38
黄銅
R(レッド)
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
48
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
48
黄銅
R(レッド)
10
1個
M16
30~
50
30.1~50
48
黄銅
B(ブラック)
10
1個
M16
30~
50
30.1~50
48
黄銅
R(レッド)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
962
( 1,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能
505
( 556 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

堅牢なプラスチック製の握り玉です。芯金の有無、レッド・ブラックのバリエーションがあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック 握り玉 (PB,PC)のレビュー
4.6平均満足度:4.623件のレビュー
取っ手
5
満足度:5.0
使用して握り玉が破損したので交換用に購入。全く問題ありせん。
0人が参考にしています。
台車の仕掛け取っ手に
5
満足度:5.0
台車の仕掛けrの取っ手に使用しています。比較的安価で使い勝手がいいのでリピートしています。
0人が参考にしています。
成型研磨機用
5
満足度:5.0
成型研磨機のサインバーバイスの握り玉が破損してので購入しました。 一つから購入できるので便利です。他にも円筒形の物もあり...もっと読む
0人が参考にしています。
商品の取っ手
5
満足度:5.0
小さなものでも安心して使用できます。芯金がついているからがたつきもなく安定しております。送料がかからないのが魅力です。
0人が参考にしています。
引き出しのツマミ
4
満足度:4.0
現場は多少緩んでも外れるまでメンテしないことがあるので、中子が金属のタイプはしっかり締められて安心。 赤は目立って良いで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック 握り玉 (PB,PC)
プラスチック製握り玉(芯金付)
プラスチック製握り玉(芯金なし)
プラスチック回転グリップ
アルミ 握り玉 (ALB)
ステンレス 握り玉 (SB-SUS)
メーカーイマオコーポレーショントラスコ中山トラスコ中山FLAIR(フレア)イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格160-424 -176 -6341,198 -1,699 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定形固定形固定形回転形固定形固定形
形状ボール形ボール形ボール形スティック形(テーパ)ボール形ボール形
取付方法めねじめねじめねじおねじめねじめねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミニウムステンレス
グリップ詳細材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング