17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • シャフト挿入穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT)

通常単価(税別)
1,0181,037
税込単価
1,1201,141
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソフトタッチで、握り易い。【特長】・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT) 外形図

製品仕様

グリップ使用温度
ポリプロピレン
熱塑性エラストマー(TPE)被覆
ショアA70(TPE)
つや消しブラック
max.80℃ min.0℃

規格表

シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT) 規格表

型番リスト

表示件数

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

シャフト挿入穴径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
30.1~50
47
12
10
1個
50.1~70
65
10
10
1個
50.1~70
65
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,037
( 1,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,037
( 1,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソフトタッチで、握り易い。
【特長】
・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
・強く差込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
持ち手に使用
5
満足度:5.0
安価でグリップ感がちょうどいいです。 大きさのレパートリーが増えるとありがたいです。
0人が参考にしています。
油圧ジャッキのグリップ
5
満足度:5.0
経年劣化で無くなってしまった油圧ジャッキのグリップに活用しました。 シャフトの方を旋盤で任意の径に調整し、軽く叩き込んで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT)
シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)
シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)
ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,018-1,852 -1,328911 -1,997 -1,870 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類固定形回転形固定形固定形固定形固定形
形状特殊形特殊形特殊形スティック形(ストレート)ボール形ボール形
取付方法圧入おねじ圧入めねじめねじめねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング