メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)

型番:

EPG85SOFT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPG85SOFTの仕様・寸法情報

種類
固定形
形状
スティック形(ストレート)
取付方法
圧入
グリップ材質
樹脂
グリップ詳細材質
ポリプロピレン
グリップ表面
なし
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
20~24.9
グリップ太さ D(mm)
22
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
グリップ長さ(mm)
85
取付部材質
[樹脂] ポリプロピレン
取付部表面処理
なし
シャフト挿入穴径 d(mm)
8
RoHS?
10

商品情報

外形図

エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • 使用温度:max.80℃、min.0℃
  • 質量(g):30
  • グリップ:ポリプロピレン、ショアA70(TPE)、つや消しブラック

性能・試験情報

一般的なプラスチックの耐熱性・耐薬品性

試験方法:ASTM-D570(1/8in板、24時間)
いずれも無応力状態での試験ですが、実際の成形品は残留応力の影響を受けますので考慮する必要があります。

エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT) 技術データ

◎:安全  ○:ほぼ安全  △:一部危険  ×:危険(無応力)
注意事項:個々の製品の品質を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
EPG85SOFT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソフトタッチで、握り易い。
【特長】
・強く差し込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)の型番EPG85SOFTのページです。 型番EPG85SOFTに関する仕様情報を記載しております。
エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
機械装置のハンドルとして
4
満足度:4.0
握りごごちが良いのがいいです。加工して使っていますが、貫通モデルがあると尚よいですね。
0人が参考にしています。
治具のハンドルに使用しています
5
満足度:5.0
すべり止め効果もあるので使用しやすいところが気に入っています。一度他のハンドルに変更したこともありましたが、やはりこの製...もっと読む
0人が参考にしています。
裸パイプにカバーとして被せて使用
4
満足度:4.0
機械装置のハンドル部操作のために引掛けている裸パイプにカバーとして被せてグリップ力を持たせるために使用しています。ソフト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)
ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT)
シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5811,997 -1,870 -911 -1,5131,852 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類固定形固定形固定形固定形回転形回転形
形状スティック形(ストレート)ボール形ボール形スティック形(ストレート)ボール形特殊形
取付方法圧入めねじめねじめねじおねじ 六角穴付おねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング