メカニカル部品技術窓口
コストパフォーマンスに優れた油面計です。【特長】・プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが...
詳細を確認
LR-C、LR-C-Jの外観(レベル盤)

LT-NC、LT-NC-Jの外観(温度計)

LR-CP、LR-CP-Jの外観(レベル盤、プロテクター)

LT-NCP、LT-NCP-Jの外観(温度計、プロテクター)

LR-C/-J、LT-NC/-Jの寸法図

LR-CP/-J、LT-NCP/-Jの寸法図
| 品 番 | 文字盤 | P | A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロテクター無し | プロテクター有り | ||||||
| ボルト:スチール | ボルト:樹脂 | ボルト:スチール | ボルト:樹脂 | ||||
| LR-76C | LR-76C-J | LR-76CP | LR-76CP-J | レベル盤 | 76 | 40 | 18 |
| LT-76NC | LT-76NC-J | LT-76NCP | LT-76NCP-J | 温度計 (20~100℃) | |||
| LR-127C | LR-127C-J | LR-127CP | LR-127CP-J | レベル盤 | 127 | 80 | 23 |
| LT-127NC | LT-127NC-J | LT-127NCP | LT-127NCP-J | 温度計 (0 ~100℃) | |||
| 品 番 | M | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| LR-76C | M10×1.5 | 99 | 90 |
| LT-76NC | 91 | ||
| LR-127C | M12×1.75 | 150 | 120 |
| LT-127NC | 121 |
| 品 番 | M | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| LR-76CP | M10×1.5 | 105 | 101 |
| LT-76NCP | 102 | ||
| LR-127CP | M12×1.75 | 156 | 138 |
| LT-127NCP | 139 |
| 品 番 | M | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| LR-76C-J | M12×1.75 | 99 | 67 |
| LT-76NC-J | 68 | ||
| LR-127C-J | 150 | 78 | |
| LT-127NC-J | 79 |
| 品 番 | M | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| LR- 76CP-J | M12×1.75 | 105 | 85 |
| LT-76NCP-J | 86 | ||
| LR-127CP-J | 156 | 104 | |
| LT-127NCP-J | 105 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,889円 ( 2,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,889円 ( 2,078円 ) | 3日目 |
2,230円 ( 2,453円 ) | 3日目 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 3日目 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 3日目 |
2,618円 ( 2,880円 ) | 3日目 |
2,521円 ( 2,773円 ) | 3日目 |
3,103円 ( 3,413円 ) | 2日目 |
3,006円 ( 3,307円 ) | 2日目 |
3,685円 ( 4,054円 ) | 2日目 |
3,491円 ( 3,840円 ) | 2日目 |
3,491円 ( 3,840円 ) | 2日目 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 2日目 |
3,976円 ( 4,374円 ) | 2日目 |
3,685円 ( 4,054円 ) | 2日目 |
コストパフォーマンスに優れた油面計です。
【特長】
・プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません(LR-C/-J、LT-NC/-Jを除く)
・2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります
・樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません
・オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています
・フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます
・レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます(LTタイプを除く)
・完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません
・使用温度:「LRタイプ」-30~+90℃、「LTタイプ」-30~+80℃
【用途】
・オイルのレベルインジケーターとして


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光宝興産
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
4.8通常価格(税別):266円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)
5通常価格(税別):330円~

協和
長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型
4.8通常価格(税別):2,572円~

光宝興産
オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス
5通常価格(税別):4,936円~

協和
耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型
4通常価格(税別):1,497円~

イマオコーポレーション
レベル インジケーター(LR・LT-N)
5通常価格(税別):2,289円~

協和
丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型
4.3通常価格(税別):518円~

栗田製作所
注油器シリーズ オイルゲージー
0通常価格(税別):3,573円~

協和
長型オイルゲージ 一般用パイプ式L型 KLL型
0通常価格(税別):6,199円