メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図
| タイプ | 本体 | 窓 | レベル盤 | Oリング |
|---|---|---|---|---|
| [LG-N] | ポリアミド つや消しブラック | 特殊透明ポリアミド (PA-T/AR) | アルミニウム (A1050P) | 二トリルゴム (NBR) |
| [LE] | ポリカーボネート 透明 | |||
| 品番 | d1 (H11) | T1 | T2 (min.) | D | T | d | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-15N | 26(0~+0.130) | 9 | 6 | 28 | 4.5 | 14.5 | 6 |
| LG-20N | 32(0~+0.160) | 10.5 | 8 | 36 | 18 | 10 | |
| LG-25N | 38(0~+0.160) | 11 | 42 | 5 | 23 | 12 | |
| LG-40N | 60(0~+0.190) | 9 | 64 | 5.5 | 40 | 29 |
| 品番 | d1 (H11) | T1 | T2 (min.) | D | T | d | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-17 | 17(0~+0.110) | 7 | 5 | 18 | 3 | 9 | 2 |
| LE-20 | 20(0~+0.130) | 8 | 6 | 21 | 12 | 3 | |
| LE-26 | 26(0~+0.130) | 28 | 17 | 5 | |||
| LE-30 | 30(0~+0.130) | 7 | 32 | 4 | 20 | 7 | |
| LE-35 | 35(0~+0.160) | 9 | 8 | 38 | 25 | 10 | |
| LE-40 | 40(0~+0.160) | 10 | 9 | 43 | 28 | 13 | |
| LE-45 | 45(0~+0.160) | 11 | 47 | 5 | 32 | 18 |
使用例・使用方法
注意事項
はめ込み式のオイル窓。
【特長】
・内部にレベル線をマーキングしたアルミ板に入っている為オイル量の確認がしやすい。
・はめ込み式。
・使用温度:-30~+100℃。
【用途】
・オイルのレベルインジケーターとして。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協和
長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型
4.8通常価格(税別):2,572円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)
5通常価格(税別):330円~

光宝興産
オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード
4通常価格(税別):2,797円~

協和
金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型
0通常価格(税別):1,997円~

協和
金属製オイルゲージ 長型L型 KLM-L・KLM-LS型
5通常価格(税別):5,018円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
4.8通常価格(税別):266円~

協和
長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型
3.7通常価格(税別):4,497円~

イマオコーポレーション
レベル インジケーター(LR・LT-N)
5通常価格(税別):2,289円~

武蔵オイルシール工業
オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)
4.7通常価格(税別):326円~