17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

小型X軸ラックピニオンステージ TAR

通常単価(税別)
32,95647,009
税込単価
36,25251,710
通常出荷日:4日目

ラック&ピニオン方式により素早い送りができます。【特長】・ステージ面をすべてストローク移動させても本体...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • o上方向からの固定-M2、下方向からの固定ーM3・M4。
  • 材質・仕上げはステージ : 真鍮・黒色クロムメッキ、下面スペーサ : 真鍮・クロムメッキ。
TAR-25161の外観

TAR-25161の外観

TAR-2581の外観

TAR-2581の外観

品番ステージ面移動ガイド移動量ストローク
(mm/Rotation)
質量(g)
TAR-258125×30アリ溝方式±2520220
TAR-2512125×30アリ溝方式±4520300
TAR-2516125×30アリ溝方式±6520360
品番真直度
平行度表示分解能位置分解能耐荷重(N)
TAR-25810.030.050.10.149
TAR-251210.040.080.10.149
TAR-251610.050.080.10.149

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

テーブル真直度

(μm)

テーブル平行度

(μm)

RoHS?最小発注数量
±30.1~
±45
40
80
10
1個
±30.1~
±65
50
80
10
1個
±10.1~30.0
±25
30
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,247
( 43,172 )
4日目
47,009
( 51,710 )
4日目
32,956
( 36,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラック&ピニオン方式により素早い送りができます。
【特長】
・ステージ面をすべてストローク移動させても本体からステージ面ははみ出しません。
・送りハンドルの移動エリアと本体の面積が設置有効面積です。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用します。
・がたつきを補正する機能をもっています。
・上面と下面の両面に取りつけ穴・固定穴を加工してあります。
・ステージを裏がえして下面をステージ面として使用できます。
・取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしています。このため上下両方向からの固定が可能です。
【用途】
・ワークの位置調整に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型X軸ラックピニオンステージ TARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型X軸ラックピニオンステージ TAR
小型X軸ラックピニオンステージ TAR-X
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
【高精度】X軸 リニアガイド
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミ
通常価格32,956-30,75917,900 -78,71024,100 -12,240 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ送りねじラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝リニアガイドアリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.030.1~50.05.1~30.0100.1~5.1~30.05.1~30.0
テーブル長さ(範囲)(mm)26~4041~6041~6061~9026~4041~60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング