メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型XY軸ラックピニオンステージ TAR

通常単価(税別)
61,524
税込単価
67,676
通常出荷日:4日目

XY軸ラックピニオンステージです。【特長】・X軸・Y軸の2軸の移動ができます。・ラック&ピニオン方式に...

詳細を確認

型番:

TAR-2550XY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAR-2550XYの仕様・寸法情報

移動ガイド
アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)
~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)
~±10.0
耐荷重(範囲)(N)
30.1~50.0
テーブル長さ (範囲)(mm)
41~60
テーブル幅 (範囲)(mm)
~25
高さ(範囲)(mm)
40.1~50.0
テーブル材質
[黄銅] 真鍮
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
50
テーブルサイズ(幅) W(mm)
25
耐荷重(N)
39.2
ストローク(X距離)(mm)
±10
ストローク(Y距離)(mm)
±10
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
44
透過穴(テーブルセンタ穴)
あり
テーブル真直度(μm)
20
テーブル平行度(μm)
100
送りツマミ位置
全軸サイド
クランプ
クランプレバー
勝手違い
標準
テーブル表面処理
低温黒色クロムメッキ
送り方式(ラック&ピニオン種類)
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

小型XY軸ラックピニオンステージ TAR-2550XYの仕様について

小型XY軸ラックピニオンステージ TAR:関連画像

TAR-2550XYの外観

小型XY軸ラックピニオンステージ TAR:関連画像

TAR-2550XYの形状図1

小型XY軸ラックピニオンステージ TAR:関連画像

TAR-2550XYの形状図2

小型XY軸ラックピニオンステージ TAR:関連画像

TAR-2550XYの形状図3

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ストローク
(mm/Rotation)
質量
(g)
真直度 平行度 表示分解能 位置分解能 耐荷重
(N)
TAR-2550XY 25×50 アリ溝方式 ±10 20 440 0.02 0.1 0.1 0.1 78.5

材質・仕上げ

- TAR-XY
ステージ 真鍮黒色
クロムメッキ
本体 真鍮塗装
(シルバー)

使用上の注意

  • ※ X軸の送りハンドルがステージ本体底面より下に出ているため、平面に直接取りつけることができません。スペーサなどによる逃げが必要となります。

取りつけ

  • ※ 取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしています。このため上下方向からの固定が可能です。
  • 上方向からの固定(両端のみ):M3
  • 下方向からの固定:M4

型番リスト

表示件数
型番
TAR-2550XY
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,524
( 67,676 )
4日目

詳細情報

基本情報

XY軸ラックピニオンステージです。
【特長】
・X軸・Y軸の2軸の移動ができます。
・ラック&ピニオン方式により素早い送りができます。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用します。
・がたつきを補正する機能をもっています。
・取りつけ用スペーサをなくし本体を直接取りつけるため、本体は薄型でコンパクトです。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型XY軸ラックピニオンステージ TARの型番TAR-2550XYのページです。 型番TAR-2550XYに関する仕様情報を記載しております。
小型XY軸ラックピニオンステージ TARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型XY軸ラックピニオンステージ TAR
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
リバーシブルステージ
小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ)
メーカー鍋屋バイテックミスミミラック光学中央精機ミスミ中央精機
通常価格61,524103,72056,89931,37537,330 -178,999 -
通常出荷日4日目5日目5日目19日目在庫品1日目〜6日目〜
移動ガイドアリ溝クロスローラアリ溝ボールスライドアリ溝V溝とクロスローラ
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0-±10.1~30.0-
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0-±10.1~30.0-
耐荷重(範囲)(N)30.1~50.050.1~100.030.1~50.05.1~30.05.1~30.0100.1~
テーブル長さ (範囲)(mm)41~6091~12041~6026~40-121~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング