メカニカル部品技術窓口
X軸アルミクロスローラステージ。【特長】・4種類のステージサイズ。・アルミニウム製。軽量。・移動ガイド...
詳細を確認
TAM-100Sの外観

TAM-40S

TAM-60S

TAM-100S

TAM-120S
(単位:mm)
| 品番 | ステージ面 | 移動ガイド | 移動量 | 質量 (g) | 真直度 | ピッチング | ヨーイング | 平行度 | 移動平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 耐荷重 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM-40S | 40×40 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±6.5 | 200 | 0.002 | 40" | 25" | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 49 |
| TAM-60S | 60×60 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±6.5 | 300 | 0.002 | 25" | 15" | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 196 |
| TAM-100S | 100×100 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±12.5 | 900 | 0.002 | 25" | 15" | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.003 | 490 |
| TAM-120S | 120×120 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±20 | 1300 | 0.002 | 40" | 25" | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.003 | 588 |
| - | TAM-S |
|---|---|
| ステージ | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| 品番 | 付属品 |
|---|---|
| TAM-40S | なべ小ねじ(M3×6)、ばね座金 |
| TAM-60S | 六角穴付きボルト(M4×8) |
| TAM-100S | 六角穴付きボルト(M4×8)、ばね座金 |
| TAM-120S | 六角穴付きボルト(M4×8)、ばね座金 |
X軸アルミクロスローラステージ。
【特長】
・4種類のステージサイズ。
・アルミニウム製。軽量。
・移動ガイドはV溝レールとクロスローラ方式を採用。高精度。
・マイクロメータによる送り方式。送りの表示分解能は0.01mm。
・材質、仕上げはステージ。本体はアルミニウム合金、アルマイト処理(黒)。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

駿河精機
X軸リニアボールガイド SSステージ 低温黒色クロムメッキ(BSB16)
4.5通常価格(税別):18,060円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):12,210円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4.5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~