メカニカル部品技術窓口
X軸アルミクロスローラステージ(X軸、Y軸)。【特長】・X軸、Y軸の2軸の移動が可能。・4種類のステー...
詳細を確認
TAM-100SXYの外観

TAM-40SXY

TAM-60SXY

TAM-100SXY

TAM-120SXY
(単位:mm)
| 品番 | ステージ面 | 移動ガイド | 移動量 | 質量 (g) | 真直度 | ピッチング | ヨーイング | 平行度 | 移動平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 耐荷重 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM-40SXY | 40×40 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±6.5 | 300 | 0.002 | 40" | 25" | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 49 |
| TAM-60SXY | 60×60 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±6.5 | 600 | 0.002 | 25" | 15" | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 196 |
| TAM-100SXY | 100×100 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±12.5 | 1500 | 0.002 | 25" | 15" | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.003 | 490 |
| TAM-120SXY | 120×120 | V溝レールとクロスローラ方式 | ±20 | 2500 | 0.002 | 40" | 25" | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.003 | 588 |
| - | TAM-SXY |
|---|---|
| ステージ | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| 品番 | 付属品 |
|---|---|
| TAM-40SXY | なべ小ねじ(M3×6)、ばね座金 |
| TAM-60SXY | 六角穴付きボルト(M4×8) |
| TAM-100SXY | 六角穴付きボルト(M4×8)、ばね座金 |
| TAM-120SXY | 六角穴付きボルト(M4×8)、ばね座金 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
122,417円 ( 134,659円 ) | 4日目 |
136,344円 ( 149,978円 ) | 4日目 |
161,260円 ( 177,386円 ) | 4日目 |
196,084円 ( 215,692円 ) | 4日目 |
X軸アルミクロスローラステージ(X軸、Y軸)。
【特長】
・X軸、Y軸の2軸の移動が可能。
・4種類のステージサイズ。
・アルミニウム製。軽量。
・移動ガイドはV溝レールとクロスローラ方式を採用。高精度。
・マイクロメータによる送り方式。送りの表示分解能は0.01mm。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)
0通常価格(税別):22,640円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
5通常価格(税別):17,120円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):21,870円~