17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。マイクロメータヘッド等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Y距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

XY軸ねじ送りステージ TAS

通常単価(税別)
53,85662,703
税込単価
59,24268,973
通常出荷日:4日目

XY軸ねじ送りステージ。【特長】・X軸、Y軸の2軸の移動が可能。・微動送りにねじを使用。・移動ガイドは...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

XY軸ねじ送りステージ TAS-XYの仕様について

XY軸ねじ送りステージ TAS:関連画像

TAS-60XYの外観

形状図

XY軸ねじ送りステージ TAS:関連画像

TAS-30XY

XY軸ねじ送りステージ TAS:関連画像

TAS-60XY

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ねじピッチ 質量
(g)
真直度 平行度 位置分解能 耐荷重
(N)
TAS-30XY 24×30 アリ溝方式 ±4 0.5 400 0.02 0.1 0.01 68.7
TAS-60XY 18×60 アリ溝方式 ±7.5 0.5 900 0.02 0.1 0.01 147
  • ※ 取りつけ用の六角穴付きボルト(M3×6…TAS-30XY、M4×10…TAS-60XY)が付属しています。

材質・仕上げ

- TAS-30XY TAS-60XY
ステージ 真鍮
黒色クロムメッキ
真鍮
黒色クロムメッキ
本体 真鍮
塗装(シルバー)
真鍮
塗装(黒)
下面スペーサ アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)

使用上の注意

  • ※ TAS-60XYは送りハンドルがステージ面より上に出ています。ステージに固定するワークの形状によっては干渉するおそれがあります。

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

透過穴(テーブルセンタ穴)

RoHS?最小発注数量
30.1~50.0
26~40
30.1~35.0
30
24
34.3
±4
±4
31
あり
10
1個
50.1~100.0
41~60
35.1~40.0
60
20
73.5
±7.5
±7.5
40
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,856
( 59,242 )
4日目
62,703
( 68,973 )
4日目

詳細情報

基本情報

XY軸ねじ送りステージ。
【特長】
・X軸、Y軸の2軸の移動が可能。
・微動送りにねじを使用。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用。がたつきを補正する機能をもつ。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XY軸ねじ送りステージ TASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XY軸ねじ送りステージ TAS
小型XY軸ブロックステージ TAS
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
【高精度】XY軸 リニアボール
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミ
通常価格53,856-35,138 -13,010 -37,330 -41,150 -26,070 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝リニアボール
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0
テーブル幅 (範囲)(mm)~25-----
テーブル材質真鍮真鍮アルミ合金アルミ合金アルミ合金SUS440C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング